Onderdeelnummer laadbakgroep | 514-5720 514-5720 |
Machinemodel | R1600H R1600H |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 5.9 yd³ 7.7 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 114.2 in 2900 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 7304 lb 3313 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 10889 lb 4868 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 7216 lb 4939 kg |