6,8 m3 (8,9 yds3) voor R1700 en R1700 XE

Samengeboute bak 6,8 m3 (8,9 yds3) voor R1700 en R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbak-groep
561-1775
561-1775
Machinemodel
R1700 en R1700 XE
R1700 en R1700 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

Het gemak van boutverbindingen voor schachtmijnen

Dankzij het specifieke ontwerp van de Cat® samengeboute laadbak zijn de benodigde tijd en kosten voor transport, assemblage en nabewerkingen bij ondergrondse mijnbouw lager. Het product is de oplossing voor lagere reparatiekosten, kortere machinestilstand en een hogere machineproductiviteit.

Voordelen

Operationele veiligheid

Er zijn geen geschoolde onderhoudsmachinisten nodig voor de Cat samengeboute laadbak voor ondergrondse laswerkzaamheden, zodat er minder veiligheidsrisico's bestaan en de reparatietijden korter zijn.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor
veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren abrasieve
materialen.

Modulaire voordelen

De laadbakken zijn voorzien van een modulaire uitvoering en kunnen daardoor sneller worden gemonteerd.

Productspecificaties voor 6,8 m3 (8,9 yds3) voor R1700 en R1700 XE

Onderdeelnummer laadbak-groep 561-1775 561-1775
Machinemodel R1700 en R1700 XE R1700 en R1700 XE
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 8.9 yd³ 6.8 m³
Gewicht – standaard-laadbak 9370 lb 4250 kg
Breedte - standaard-laadbak 121.9 in 3096 mm
Hoogte – standaard-laadbak 73.2 in 1860 mm
Diepte – standaard-laadbak 63 in 1600 mm
Gewicht – laadbak met MWO GET 13591 lb 6165 kg
Breedte – laadbak met MWO GET 121.9 in 3096 mm
Hoogte – laadbak met MWO GET 77.5 in 1969 mm
Diepte – laadbak met MWO GET 105.2 in 2673 mm
Gewicht – laadbak met BOHA GET 13900 lb 6305 kg
Breedte – laadbak met BOHA GET 121.9 in 3096 mm
Hoogte – laadbak met BOHA GET 76.9 in 1952 mm
Diepte – laadbak met BOHA GET 103.5 in 2630 mm
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 14010 lb 6355 kg
Breedte – laadbak met Durilock D50S GET 121.9 in 3096 mm
Hoogte – laadbak met Durilock D50S GET 76.3 in 1938 mm
Diepte – laadbak met Durilock D50S GET 105 in 2668 mm

Vergelijk 6,8 m3 (8,9 yds3) voor R1700 en R1700 XE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

BTB met BOHA

BTB foto

BTB met D50S

BTB met BOHA
BTB foto
BTB met D50S