Onderdeelnummer laadbakgroep | 514-5710 514-5710 |
Machinemodel | R1600H R1600H |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 102.4 in 2600 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 6036 lb 2738 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 9220 lb 4182 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 9255 lb 4198 kg |