Onderdeelnummer laadbakgroep | 227-4704 227-4704 |
Machinemodel | R1600H R1600H |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 7.3 yd³ 5.6 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 102.4 in 2600 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 7143 lb 3240 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 10565 lb 4792 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 10600 lb 4808 kg |