Onderdeelnummer laadbakgroep | 467-1830 467-1830 |
Machinemodel | R1700 en R1700 XE R1700 en R1700 XE |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 9.8 yd³ 7.5 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 128 in 3244 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 8860 lb 4019 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 13827 lb 6272 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 14293 lb 6483 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 14559 lb 6604 kg |