Motor
Motortype | Cat® C13 Cat® C13 |
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002 | 345 hp 257 kW |
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002 | 361 hp 269 kW |
Motorvermogen - VR motor - ISO 14396:2002 | 361 hp 269 kW |
Opmerking (1) | De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm voor LRC-motoren (VR en Tier 3/Stage IIIA) wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm voor LRC-motoren (VR en Tier 3/Stage IIIA) wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (2) | De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 2050 tpm voor HRC-motoren (Stage V) wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 2050 tpm voor HRC-motoren (Stage V) wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (3) | Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29.5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0.295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29.5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0.295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). |
Opmerking (4) | Er is geen motorcorrectie vereist tot 2895 m (9,500 ft) hoogte voor Stage V-motoren, 3505 m (11,500 ft) hoogte voor Tier 3/Stage IIIA-motoren en 3200 m (10,500 ft) voor Tier 2/Stage II VR-motoren. Er is geen motorcorrectie vereist tot 2895 m (9,500 ft) hoogte voor Stage V-motoren, 3505 m (11,500 ft) hoogte voor Tier 3/Stage IIIA-motoren en 3200 m (10,500 ft) voor Tier 2/Stage II VR-motoren. |
Opmerking (5) | Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. |
Opmerking (6) | Optionele motor met emissies die voldoen aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optionele motor met emissies die voldoen aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar. |
Opmerking (7) | Optionele motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V is ook verkrijgbaar. Optionele motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V is ook verkrijgbaar. |