9,5 m³ (12.4 yd³) voor R3000H

Kiepbak 9,5 m³ (12.4 yd³) voor R3000H

9.5m3 (12.4 yds3) for R3000H

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
524-6458
524-6458
Machinemodel
R3000H
R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 9,5 m³ (12.4 yd³) voor R3000H

Onderdeelnummer laadbakgroep 524-6458 524-6458
Machinemodel R3000H R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 12.4 yd³ 9.5 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 137 in 3476 mm
Gewicht – standaardlaadbak 12271 lb 5566 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 18364 lb 8330 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 18794 lb 8525 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 18867 lb 8558 kg

Vergelijk 9,5 m³ (12.4 yd³) voor R3000H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat stortbak