Onderdeelnummer laadbakgroep | 203-1792 203-1792 |
Machinemodel | R1600H R1600H |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 6.3 yd³ 4.8 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 102.4 in 2600 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 4627 lb 2928 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 10337 lb 4689 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 10373 lb 4705 kg |