Onderdeelnummer laadbak-groep | 581-6671 581-6671 |
Machinemodel | R1700 en R1700 XE R1700 en R1700 XE |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast, geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 8.9 yd³ 6.8 m³ |
Gewicht – standaard-laadbak | 9775 lb 4425 kg |
Breedte - standaard-laadbak | 134.6 in 3418 mm |
Hoogte – standaard-laadbak | 73.2 in 1860 mm |
Diepte – standaard-laadbak | 58.3 in 1480 mm |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 14363 lb 6515 kg |
Breedte – laadbak met MWO GET | 134.6 in 3418 mm |
Hoogte – laadbak met MWO GET | 77.3 in 1963 mm |
Diepte – laadbak met MWO GET | 103.9 in 2638 mm |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 14716 lb 6675 kg |
Breedte – laadbak met BOHA GET | 134.6 in 3418 mm |
Hoogte – laadbak met BOHA GET | 76.6 in 1946 mm |
Diepte – laadbak met BOHA GET | 100.9 in 2564 mm |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 14881 lb 6750 kg |
Breedte – laadbak met Durilock D50S GET | 134.6 in 3418 mm |
Hoogte – laadbak met Durilock D50S GET | 76.1 in 1932 mm |
Diepte – laadbak met Durilock D50S GET | 102.4 in 2600 mm |