7,2 m³ (9.4 yd³) voor R1700

Kiepbak 7,2 m³ (9.4 yd³) voor R1700

7.2m3 (9.4 yds3) for R1700

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
616-0585
616-0585
Machinemodel
R1700
R1700
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 7,2 m³ (9.4 yd³) voor R1700

Onderdeelnummer laadbakgroep 616-0585 616-0585
Machinemodel R1700 R1700
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 9.4 yd³ 7.2 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 115 in 2932 mm
Gewicht – standaardlaadbak 8827 lb 4044 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 13300 lb 6033 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 13598 lb 6168 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 13942 lb 6324 kg

Vergelijk 7,2 m³ (9.4 yd³) voor R1700 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat R1700 met stortbak

Cat R1700 met stortbak 2

Cat stortbak
Cat R1700 met stortbak
Cat R1700 met stortbak 2