Onderdeelnummer laadbakgroep | 249-4899 249-4899 |
Machinemodel | R2900 en R2900G R2900 en R2900G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 9.4 yd³ 7.2 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 120 in 3054 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 10194 lb 4624 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 15798 lb 7166 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 16149 lb 7325 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 16193 lb 7345 kg |