11,6 m³ (15.2 yd³) voor R3000H

Kiepbak 11,6 m³ (15.2 yd³) voor R3000H

11.6m3 (15.2 yds3) for R3000H

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
372-1695
372-1695
Machinemodel
R3000H
R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 11,6 m³ (15.2 yd³) voor R3000H

Onderdeelnummer laadbakgroep 372-1695 372-1695
Machinemodel R3000H R3000H
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock
Laadbakinhoud 15.2 yd³ 11.6 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 148 in 3754 mm
Gewicht – standaardlaadbak 13975 lb 6339 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 19392 lb 8796 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 19879 lb 9017 kg
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET 19910 lb 9031 kg

Vergelijk 11,6 m³ (15.2 yd³) voor R3000H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat stortbak