5,3 m3 (6,9 yds3) voor R1600H

Samengeboute bak 5,3 m3 (6,9 yds3) voor R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbak-groep
598-8733
598-8733
Machinemodel
R1600H
R1600H
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)

Overzicht

Het gemak van boutverbindingen voor schachtmijnen

Dankzij het specifieke ontwerp van de Cat® samengeboute laadbak zijn de benodigde tijd en kosten voor transport, assemblage en nabewerkingen bij ondergrondse mijnbouw lager. Het product is de oplossing voor lagere reparatiekosten, kortere machinestilstand en een hogere machineproductiviteit.

Voordelen

Operationele veiligheid

Er zijn geen geschoolde onderhoudsmachinisten nodig voor de Cat samengeboute laadbak voor ondergrondse laswerkzaamheden, zodat er minder veiligheidsrisico's bestaan en de reparatietijden korter zijn.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren abrasieve materialen.

Modulaire voordelen

De laadbakken zijn voorzien van een modulaire uitvoering en kunnen daardoor sneller worden gemonteerd.

Productspecificaties voor 5,3 m3 (6,9 yds3) voor R1600H

Onderdeelnummer laadbak-groep 598-8733 598-8733
Machinemodel R1600H R1600H
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Laadbakinhoud 6.9 yd³ 5.3 m³
Gewicht – standaard-laadbak 7474 lb 3390 kg
Breedte - standaard-laadbak 121.9 in 3095 mm
Hoogte – standaard-laadbak 50.4 in 1280 mm
Diepte – standaard-laadbak 68.1 in 1730 mm
Gewicht – laadbak met MWO GET 11696 lb 5305 kg
Breedte – laadbak met MWO GET 121.9 in 3095 mm
Hoogte – laadbak met MWO GET 71.89 in 1826 mm
Diepte – laadbak met MWO GET 92.4 in 2347 mm
Gewicht – laadbak met BOHA GET 11718 lb 5315 kg
Breedte – laadbak met BOHA GET 121.9 in 3095 mm
Hoogte – laadbak met BOHA GET 71.2 in 1808 mm
Diepte – laadbak met BOHA GET 90.9 in 2308 mm

Vergelijk 5,3 m3 (6,9 yds3) voor R1600H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

BTB met BOHA MRG

BTB foto

BTB standaard-laadbak MRG

BTB laadbak met MWO

BTB met BOHA MRG
BTB foto
BTB standaard-laadbak MRG
BTB laadbak met MWO