Onderdeelnummer laadbakgroep | 638-3513 638-3513 |
Machinemodel | R2900 XE R2900 XE |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 12.8 yd³ 9.8 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 136 in 3454 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 11526 lb 5228 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 18916 lb 8580 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 19346 lb 8775 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 19703 lb 8937 kg |