Onderdeelnummer laadbakgroep | 513-7350 513-7350 |
Machinemodel | R1300G R1300G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) |
Laadbakinhoud | 3.2 yd³ 2.5 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 79.1 in 2010 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 3880 lb 1760 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 6144 lb 2787 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 6153 lb 2791 kg |