Onderdeelnummer laadbakgroep | 303-8806 303-8806 |
Machinemodel | R2900 en R2900G R2900 en R2900G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 8.2 yd³ 6.3 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 120 in 3054 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 9636 lb 4371 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 13849 lb 6282 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 14200 lb 6441 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 14244 lb 6461 kg |