Onderdeelnummer laadbakgroep | 249-4892 249-4892 |
Machinemodel | R2900 en R2900G R2900 en R2900G |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 10.9 yd³ 8.3 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 124 in 3154 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 11169 lb 5066 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 17234 lb 7817 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 17650 lb 8006 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 17670 lb 8015 kg |