2,8 m³ (3.7 yd³) voor R1300G

Kiepbak 2,8 m³ (3.7 yd³) voor R1300G

2.8m3 (3.7 yds3) for R1300G

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
186-9278
186-9278
Machinemodel
R1300G
R1300G
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® bakken voor ondergrondse laders hebben dezelfde sterkte en robuustheid die u van elk Cat product mag verwachten. Ze zijn ontworpen voor optimale belastbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 2,8 m³ (3.7 yd³) voor R1300G

Onderdeelnummer laadbakgroep 186-9278 186-9278
Machinemodel R1300G R1300G
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Laadbakinhoud 3.7 yd³ 2.8 m³
Breedte laadbak over mes zonder GET 79.1 in 2010 mm
Gewicht – standaardlaadbak 4162 lb 1888 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 6852 lb 3108 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 6861 lb 3112 kg

Vergelijk 2,8 m³ (3.7 yd³) voor R1300G met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat stortbak

Cat R1300G met stortbak

Cat R1300G met stortbak 2

Cat stortbak
Cat R1300G met stortbak
Cat R1300G met stortbak 2