Onderdeelnummer laadbakgroep | 638-3512 638-3512 |
Machinemodel | R2900 XE R2900 XE |
Graafwerktuigen (GET) systeem | Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock Modulair aangelast (MWO), geboute halve pijl (BOHA), Durilock |
Laadbakinhoud | 12 yd³ 9.2 m³ |
Breedte laadbak over mes zonder GET | 132 in 3354 mm |
Gewicht – standaardlaadbak | 11197 lb 5079 kg |
Gewicht – laadbak met MWO GET | 18523 lb 8402 kg |
Gewicht – laadbak met BOHA GET | 18949 lb 8595 kg |
Gewicht – laadbak met Durilock D50S GET | 19229 lb 8722 kg |