4,8 m³ (6.3 yd³) voor R1600H

Uitwerplaadbak 4,8 m³ (6.3 yd³) voor R1600H

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
260-5198
260-5198
Machinemodel
R1600H
R1600H
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® uitwerplaadbak voor ondergrondse mijnbouw is ontworpen voor optimale laadbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen. De Cat uitwerplaadbak heeft een beweegbare uitwerpplaat met functies om het materiaal uit de laadbak te duwen zonder dat u de bak naar beneden hoeft te kantelen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 4,8 m³ (6.3 yd³) voor R1600H

Onderdeelnummer laadbakgroep 260-5198 260-5198
Machinemodel R1600H R1600H
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Laadbakinhoud 4.8 m³ 6.3 yd³
Breedte laadbak over mes zonder GET 2600 mm 102.4 in
Gewicht – standaardlaadbak 9692 lb 4396 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 12518 lb 5678 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 11497 lb 5215 kg

Vergelijk 4,8 m³ (6.3 yd³) voor R1600H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat uitwerplaadbak

Cat uitwerplaadbak