5,8 m³ (7.6 yd³) voor R1700

Uitwerplaadbak 5,8 m³ (7.6 yd³) voor R1700

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Onderdeelnummer laadbakgroep
566-6471/495-1638
566-6471/495-1638
Machinemodel
R1700
R1700
Graafwerktuigen (GET) systeem
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)

Overzicht

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE TAAK

De Cat® uitwerplaadbak voor ondergrondse mijnbouw is ontworpen voor optimale laadbaarheid en structurele betrouwbaarheid om uw kosten per ton te helpen verlagen. De Cat uitwerplaadbak heeft een beweegbare uitwerpplaat met functies om het materiaal uit de laadbak te duwen zonder dat u de bak naar beneden hoeft te kantelen.

Voordelen

Geoptimaliseerd laadbakontwerp

Het agressieve bakontwerp van Cat levert ongekende productiviteit in de meest veeleisende omstandigheden.

Duurzamer

De materialen, het ontwerp en de fabricage van de laadbak zijn speciaal gemaakt voor veeleisende ondergrondse omgevingen en voor de te transporteren schurende materialen
.

Meerdere Cat graafwerktuigen verkrijgbaar

Meerdere Cat graafwerktuigen en uitrustingsstukken verkrijgbaar met deze laadbak.

Productspecificaties voor 5,8 m³ (7.6 yd³) voor R1700

Onderdeelnummer laadbakgroep 566-6471/495-1638 566-6471/495-1638
Machinemodel R1700 R1700
Graafwerktuigen (GET) systeem Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA) Modulaire gelaste (MWO), geboute halve pijl (BOHA)
Laadbakinhoud 5.8 m³ 7.6 yd³
Breedte laadbak over mes zonder GET 2780 mm 109 in
Gewicht – standaardlaadbak 11991 lb 5439 kg
Gewicht – laadbak met MWO GET 15505 lb 7033 kg
Gewicht – laadbak met BOHA GET 15789 lb 7162 kg

Vergelijk 5,8 m³ (7.6 yd³) voor R1700 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat uitwerplaadbak

Cat uitwerplaadbak