Motor
Motortype | Cat® C11 Cat® C11 |
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002 | 271 hp 202 kW |
Motorvermogen - VR motor - ISO 14396:2002 | 271 hp 202 kW |
Boring | 5.1 in 130 mm |
Slag | 5.5 in 140 mm |
Cilinderinhoud | 680.4 in³ 11.1 L |
Opmerking (1) | De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (2) | Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). |
Opmerking (3) | Geen motorcorrectie vereist tot 3048 m (10.000 ft) boven zeeniveau voor Tier 3-motor en tot 1828 m (6000 ft) boven zeeniveau voor VR-motor. Geen motorcorrectie vereist tot 3048 m (10.000 ft) boven zeeniveau voor Tier 3-motor en tot 1828 m (6000 ft) boven zeeniveau voor VR-motor. |
Opmerking (4) | Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. |
Opmerking (5) | Optionele motor met emissies die voldoen aan EPA Tier 3 (VS) en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optionele motor met emissies die voldoen aan EPA Tier 3 (VS) en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar. |