R1300G

LHD-laders (Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor ondergrondse mijnbouw R1300G

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
Motorvermogen - ISO 14396:2002
157 hp
117 kW
Nominaal laadvermogen
14991 lb
6800 kg

Overzicht

Topprestaties in een compact pakket

De Cat® R1300G is onze kleinste ondergrondse mijnbouwlader, maar met een opbreekkracht van 12.020 kg (26.504 lb) en 117 kW (157 pk) aan motorvermogen levert hij de maximale productiecapaciteit voor kleinere mijnen. De productiviteit neemt toe doordat deze machine een kleinere draaicirkel heeft dan de concurrentie. De lader heeft een grotere brandstoftank om langer door te werken tussen tankbeurten en een grotere reikwijdte en storthoek om de bak sneller te vullen en te ledigen.
De R1300G is de favoriet van de machinist en heeft een uitstekende gewichtsverdeling, rijcontrole en stoelvering voor een maximaal comfort. Leg de lat hoger voor de luchtkwaliteit in de mijn door uw R1300G te voorzien van een optioneel dieselroetfilter. De R1300G past perfect bij de Cat AD22 truck.

Voordelen

Productievoordeel op de concurrentie

Dankzij de kleinere draaircirkel, grotere brandstoftank, grotere reikwijdte en storthoek van de bak

Favoriet bij machinisten

De uitstekende gewichtsverdeling, rijregeling en stoelvering zijn toonaangevend voor het gebruikscomfort.

Verbeterde luchtkwaliteit

Leg de lat hoger voor de luchtkwaliteit door een optioneel dieselroetfilter te monteren.

Productspecificaties voor R1300G

Motortype Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA
Motorvermogen - ISO 14396:2002 157 hp 117 kW
Boring 4.75 in 120.7 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 640.75 in³ 10.5 L
Opmerking (1) De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2,200 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2,200 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (2) Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F).
Opmerking (3) Motorcorrectie vanaf een hoogte van 4.500 m (14.763,7 ft). Motorcorrectie vanaf een hoogte van 4.500 m (14.763,7 ft).
Nominaal laadvermogen 14991 lb 6800 kg
Brutogewicht van machine 65482 lb 29702 kg
Statisch kantelmoment - recht vooruit - hefarmen horizontaal 45360 lb 20575 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt - hefarmen horizontaal 39397 lb 17870 kg
Opbreekkracht - SAE 26504 lb 12020 kg
Bedrijfsgewicht* 45691 lb 20725 kg
Bedrijfsgewicht* - Vooras 16810 lb 7625 kg
Bedrijfsgewicht* - Achteras 28881 lb 13100 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* 60682 lb 27525 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Vooras 41105 lb 18645 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Achteras 19577 lb 8880 kg
Opmerking *Berekende gewichten. *Berekende gewichten.
Vooruit - 1 2.8 mph 4.5 km/h
Vooruit - 2 4.8 mph 7.8 km/h
Vooruit - 3 9.3 mph 15 km/h
Vooruit - 4 16.3 mph 26.3 km/h
Achteruit - 1 2.8 mph 4.5 km/h
Achteruit - 2 4.8 mph 7.8 km/h
Achteruit - 3 9.2 mph 14.8 km/h
Achteruit - 4 14.3 mph 23 km/h
Heffen 5 s 5 s
Storten 2 s 2 s
Neerlaten, legen, zweefstand omlaag 2.3 s 2.3 s
Totale cyclustijd 9.3 s 9.3 s
Kiepbak - 1 3.2 yd³ 2.5 m³
Kiepbak - 2 3.7 yd³ 2.8 m³
Kiepbak - 3 - standaardbak 4.1 yd³ 3.1 m³
Kiepbak - 4 4.4 yd³ 3.4 m³
Uitwerpframe 3.1 yd³ 2.4 m³
Buitenste draaistraal 225.1 in 5717 mm
Binnenste draaistraal 111.2 in 2825 mm
Aspendel 10° 10°
Knikhoek 42.5° 42.5°
Bandenmaat 17,5 × R25 17,5 × R25
Motorcarter - met filter 6.6 gal (US) 25 L
Transmissie 11.9 gal (US) 45 L
Hydrauliekolietank 23.2 gal (US) 88 L
Koelsysteem 17.7 gal (US) 67 L
Differentieel en eindaandrijvingen vóór 10 gal (US) 38 L
Differentieel en eindaandrijvingen achter 11.1 gal (US) 42 L
Brandstoftank 77.9 gal (US) 295 L
Normen Gecertificeerde ROPS/FOPS-cabine Gecertificeerde ROPS/FOPS-cabine

R1300G Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 75 A
  • Contactdoosgroep, hulpstart
  • Accuschakelaar, maaiveldhoogte
  • Startmotor, elektrisch, 24 volt
  • Testaansluiting
  • Motoruitschakelaar
  • Verlichting:
    – extern, voor, achter
    – Stop, enkel
  • Accu's, onderhoudsarm
  • Alarm, achteruitrijden
  • Start- en laadsysteem

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • Velgen:
    – zonder binnenband, set van vier
  • Banden moeten worden geselecteerd in de sectie Verplichte bijlagen, kies tussen:
    - Band, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
    - Band, 17,5 × R25, VSDL Bridgestone

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Caterpillar Electronic Monitoring System (CEMS), (instrumentenpaneel dashboard)
  • Claxons, elektrisch
  • Instrumenten/meters
    - Snelheidsmeter/toerenteller
    - Brandstofpeil
    - Temperatuur hydrauliekolie
    - Koelvloeistoftemperatuur
  • Verlichting, waarschuwing, remrestdruk
  • Servo-hydraulische bedieningselementen voor uitrustingsstukken, joystick
  • Cabine, ROPS- en/of FOPS-gecertificeerd.
  • STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control)
  • Stoel, geveerde stoel met T-zitting en oprolbare veiligheidsgordel

AANDRIJFLIJN

  • Motor:
    - Cat 3306B zescilinder, diesel
    - DITA (directe injectie, turbo, nakoeling)
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Brandstofontluchtingshulp
  • Remmen, volledig hydraulisch omsloten met meervoudige schijven (SAFR)
  • Hitteschilden
  • Koppelomvormer
  • Neutraalschakelaar van transmissie
  • Transmissie, automatische planetaire Power Shift (4 vooruit/4 achteruit)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Beschermplaten, motor en transmissie
  • Stortbak (3,1 m³/4.1 yd³)
  • Katalysatoruitlaatzuivering/-demper
  • Dop, radiateur, handmatig los te draaien
  • Stickers, internationale pictogrammen
  • Oliemonster voor onderhoud
  • Spatborden voor, achter
  • Brandscherm
  • Handgrepen
  • Hydrauliekoliekoeler, uitzwenkbaar
  • Klep, aftap, transmissie-oliefilter
  • Beschermingsstangen, achterframe
  • Radiateurrooster, uitzwenkbaar

R1300G Optionele uitrusting

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • Velgen:
    – me binnenband, set van vier
    – Reserve (met of zonder binnenband)
    – Velgidentificatienummering

OPTIONELE UITRUSTING

  • Opties voor nabehandeling
    - doorstromingroetfilter (DPF: Diesel Deeltjesfilter)
  • Uitvoeringen van remuitschakeling, inclusief stuuruitschakeling
    - Herstelhaak
    - Herstelstaaf
  • Laadbak:
    – Mes, aanboutbaar
    – Mes, Cat gelast
    – Hielbekleding , uitwerper en stortbakken
    – Lip volledig gelast of gepuntlast
    – Mechanisch bevestigd slijtageplaatsysteem (MAWPS)
    – Diverse afmetingen, storten (2,5 m3/3.2 yd3, 2,8 m3/3.7 yd3, 3,4 m3/4.4 yd3), uitwerper (2,4 m3/3.1 yd3)
    – Standaard lip of aanboutbare lip
    – Slijtagestangen, uitwerper en stortbakken
    – Slijtagevoering
  • Afdekkingen:
    - Beschermkap, voor hefarm en voorframeverlichting
    - Achtergrill (extra aanboutbare beschermkap)
  • Trekstang voor uitrustingsstuk, aanboutbaar
  • Snelvulsysteem:
    - Koelvloeistof
    - Motorolie
    - Brandstof
    - Hydrauliekolie
    - Transmissieolie
  • Vloeistoffen
    - Brandstof voor arctisch klimaat
    - Koelvloeistof voor arctisch klimaat
  • Hefgroep, mijntransfer
  • Smeersysteem
    - Automatisch
    - Gecentraliseerd
  • Cabine, gesloten ROPS/FOPS-constructie:
    - Airconditioning
    - Cabinedrukregelaar en filter
    - Binnenverlichting
    - Deursteun
    - Verwarming
    - Compartiment voorbereid voor radio en luidsprekers
    - Ruitenwisserbediening, intermitterend
  • Automatisch geactiveerde parkeerrem
  • Schakelaar voor parkeerrem inschakelen
    - Indrukken voor inschakelen
    - Uittrekken voor inschakelen
  • Reflecterende tape
  • Afstandsbedieningsinterface (exclusief zender en ontvanger), inclusief waarschuwingslampjes (groen)
    - Cattron
    - RCT
  • Omkeerbare stuurinrichting
  • Rijcomfortsysteem
  • Velg
    - Buistype
    - Met of zonder binnenband (ketting-voorbereid)
    - Reserve (met of zonder binnenband)
    - Velgidentificatienummering
  • Noodstuurinrichting
  • Onderhoudsgereedschap
    - Herstelstaaf (voor gebruik met remuitschakeling, herstelstaafsysteem)
    - Onderdelenboek voor extra gereedschap beschikbaar
  • Schakelaars
    - Timer voor stationair draaien
    - Hefarmverplaatser
    - Ophefschakelaar neutraalschakeling transmissie
    - Parkeerreminschakeling ABA transmissiedruk

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, gesloten ROPS/FOPS-constructie:
    - Airconditioning
    - Cabinedrukregelaar en filter
    - Binnenverlichting
    - Deursteun
    - Verwarming
    - Compartiment voorbereid voor radio en luidsprekers
    - Ruitenwisserbediening, intermitterend
  • Instrumenten/meters:
    – remdrukken
  • Noodstuurinrichting

AANDRIJFLIJN

  • Motor:
    - Opties voor nabehandeling - DPF (doorstromingroetfilter)
  • Omkeerbare stuurinrichting
  • Automatisch geactiveerde parkeerrem
  • Activeren parkeerremschakelaar - Indrukken voor inschakelen- Uittrekken voor inschakelen
  • Radiateur. hoge efficiëntie

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Fleet voor Underground

    Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

Verken technologie
  • Cat Health

    Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

    Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het R1300G.

Rondleiding van R1300G starten
close

Mediagalerij

R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten (LHD)

R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten (LHD)

R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten (LHD)

R1300G

R1300G

R1300G

R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten  (LHD)
R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten  (LHD)
R1300G Ondergrondse mijnbouwladers voor laden, vervoeren en storten  (LHD)
R1300G
R1300G
R1300G

R1300G Intro Video

UG Loader Video

HRV Commitment Video

R1300G Intro Video
UG Loader Video
HRV Commitment Video

360 View
360 View

Vergelijk R1300G met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN