R3000H

LHD-laders (Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor ondergrondse mijnbouw R3000H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C15
Cat® C15
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002
401 hp
299 kW
Nominaal laadvermogen
44092 lb
20000 kg

Overzicht

Superproductief en duurzaam gebouwd

De Cat® R3000H, onze grootste ondergrondse lader, is een specialist met lage kosten. Ontworpen voor de grootste ondergrondse mijnen, is het een superproductieve, duurzame machine die hoge prestaties en een lange levensduur biedt om de kosten per ton en de totale eigendomskosten te verlagen. Veiligheid is standaard, met de meeste ingebouwde veiligheidsfuncties, waaronder een Operator Present System dat de machine en de machinist beschermt tegen ongecontroleerde machinebewegingen.
De 100% door Caterpillar ontworpen en geproduceerde aandrijflijncomponenten leveren de allerhoogste betrouwbaarheid en prestaties. En het duurzame frame en de duurzame componenten zorgen samen met het verbeterde onderhoudsgemak voor de hoge uptime die u verlangt.

Voordelen

Veiligheid tot in de kern

De meeste veiligheidsvoorzieningen zijn standaard, waaronder het Operator Present System

Ingebouwd vermogen en prestaties

100% Cat-aandrijflijn, hoge prestaties, duurzaamheid op lange termijn en onderhoudsgemak

Bijgewerkt en superproductief

Ontworpen voor de grootste ondergrondse mijnen ter wereld en gespecialiseerd in het verlagen van de kosten

Productspecificaties voor R3000H

Motortype Cat® C15 Cat® C15
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Motorvermogen - VR motor - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.8 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Opmerking (1) De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (2) Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F).
Opmerking (3) Geen motorcorrectie vereist tot hoogte van 3.050 m (10.006 ft) voor motoren equivalent aan Tier 3 en 3.506 m (11.502 ft) voor VR-motoren. Geen motorcorrectie vereist tot hoogte van 3.050 m (10.006 ft) voor motoren equivalent aan Tier 3 en 3.506 m (11.502 ft) voor VR-motoren.
Opmerking (4) Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar.
Opmerking (5) Optionele motor met emissies die voldoen aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optionele motor met emissies die voldoen aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar.
Nominaal laadvermogen 44092 lb 20000 kg
Brutogewicht van machine 180779 lb 82000 kg
Statisch kantelmoment - recht vooruit - hefarmen horizontaal 104199 lb 47264 kg
Statisch kantelmoment, volledig geknikt met hefarmen horizontaal 88191 lb 40003 kg
Opbreekkracht - SAE 61773 lb 28020 kg
Bedrijfsgewicht* 128448 lb 58263 kg
Bedrijfsgewicht* - Vooras 54558 lb 24747 kg
Bedrijfsgewicht* - Achteras 73853 lb 33499 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* 172540 lb 78263 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Vooras 125187 lb 56784 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Achteras 47316 lb 21462 kg
Opmerking *Berekend gewicht. *Berekend gewicht.
Vooruit – 1 3 mph 4.9 km/h
Vooruit – 2 5.7 mph 9.1 km/h
Vooruit - 3 10.2 mph 16.4 km/h
Vooruit - 4 17.5 mph 28.2 km/h
Achteruit – 1 4.1 mph 6.6 km/h
Achteruit – 2 7.1 mph 11.5 km/h
Achteruit - 3 12.7 mph 20.5 km/h
Achteruit – 4 19.4 mph 31.3 km/h
Heffen 8.8 s 8.8 s
Storten 1.85 s 1.85 s
Neerlaten, legen, zweefstand omlaag 3.54 s 3.54 s
Totale cyclustijd 14.2 s 14.2 s
Bakinhoud 8,9-11,6 m³ (11,6-15,2 yd³) 8,9-11,6 m³ (11,6-15,2 yd³)
Kiepbak – 1 – standaardbak 11.6 yd³ 8.9 m³
Kiepbak – 2 12.4 yd³ 9.5 m³
Kiepbak - 3 13.7 yd³ 10.5 m³
Laadbak voor licht materiaal 15.2 yd³ 11.6 m³
Buitenste draaistraal** 296.7 in 7536 mm
Binnenste draaistraal** 127.8 in 3247 mm
Aspendel 8 ° 8 °
Knikhoek 42.5 ° 42.5 °
Opmerking **Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden. **Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden.
Bandenmaat 35/65 R33 35/65 R33
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Transmissie 16.4 gal (US) 62 L
Hydrauliekolietank 37 gal (US) 140 L
Koelsysteem 19.8 gal (US) 75 L
Differentieel en eindaandrijvingen vóór 31.4 gal (US) 119 L
Differentieel en eindaandrijvingen vóór - Met asoliekoelsysteem 42 gal (US) 159 L
Differentieel en eindaandrijvingen achter - Met asoliekoelsysteem 44.1 gal (US) 167 L
Brandstoftank 406.5 gal (US) 1539 L
Differentieel en eindaandrijvingen achter 33.5 gal (US) 127 L
Normen Rollover Protective Structure (ROPS)/Falling Object Protective Structure (FOPS) Certified Cabine Rollover Protective Structure (ROPS)/Falling Object Protective Structure (FOPS) Certified Cabine

R3000H Standaarduitrusting

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • Bandenconfiguraties: banden moeten worden geselecteerd in de sectie Verplichte uitrustingsstukken, kies tussen:
    - Band, 35/65 R33, VSNT, Bridgestone
    - Band, 35/65 R33, VSDL, Bridgestone
  • Velgen (set van vier):
    - Vijf stuks, zonder binnenband

ELEKTRISCH

  • Alarm, achteruitrijden
  • Dynamo, 95 A
  • Accuschakelaar, maaiveldhoogte
  • Accu's, onderhoudsarm
  • Testaansluiting
  • Motoruitschakelaar
  • Verlichting:
    – extern, voor, achter, Halogen
    – Stop, Dual, Halogen
  • Contactdoosgroep, hulpstart
  • Startmotor, elektrisch, 24 V
  • Start-/Oplaadsysteem

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Automatische rembediening (ABA)
  • Cabine, gesloten:
    - ROPS/FOPS-gecertificeerd
    - Airconditioning
    - Cabinedrukregelaar en filter
    - Binnenverlichting
    - Verwarming
    - Compartiment voorbereid voor radio en luidsprekers
    - Airconditioning bestand tegen zout
  • Caterpillar Electronic Monitoring System (CEMS), (instrumentenpanelen dashboard)
  • Claxons, elektrisch
  • Instrumenten/meters:
    – Snelheidsmeter/toerenteller
    – Brandstofpeil
    – Temperatuur hydrauliekolie
    – Koelvloeistoftemperatuur
  • Machinistaanwezigheidsdetectie
  • Verlichting, waarschuwing, remrestdruk
  • Waarschuwing laag hydrauliekoliepeil
  • Servo-hydraulische bedieningselementen voor uitrustingsstukken (enkele joystick)
  • Stoel:
    – Stoel, vering, Vinyl
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, volledig hydraulisch nat omsloten met meervoudige schijven, veerbediend, vloeistofvrijgave (SAFR™)
  • Motor:
    – Cat C15 zescilinder diesel
    – Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Uitlaat:
    – Deeltjesfilter, doorstroming
    – Deeltjesfilter, wandstroming
  • Filter, motor, achteraan gemonteerd
  • Brandstofadapters:
    - Standaard vulling, dubbel, met rubber bekleed, dubbel met staal omvlochten brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingshulp
  • Parkeerremschakelaar, kies uit:
    - Indrukken voor inschakelen
    - Uittrekken voor inschakelen
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Koppelomvormer met automatisch vergrendelbare koppeling
  • Transmissie, automatische planetaire Power Shift (4 vooruit/4 achteruit)
  • Neutraalschakelaar van transmissie

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Ramen:
    – enkel Pane
  • Remaskoeling
  • Remlicht
  • Dop, radiateur, handmatig los te draaien
  • Katalysatoruitlaatzuivering/-demper
  • Dump Bucket (8.9 m³/11.6 yd³)
  • Laadbaklip:
    – Modular vastgelast
    – Lip Weldings – Full Weld Edge of Tack Weld Edge and Corners
  • Stickers, internationale pictogrammen
  • Spatborden voor, achter
  • Brandscherm
  • Brandstofsystemen:
    - Dubbele brandstoftanks
    - Handmatig bediende afsluitkranen voor brandstofsysteem
  • Beschermplaten, motor en transmissie
  • Handgrepen (toegang op/vanaf bovendek)
  • Hefarmverplaatser voor teruggaan naar graven
  • Radiateurrooster, uitzwenkbaar
  • Oliemonster voor onderhoud
  • Klep, aftap, transmissie-oliefilter
  • Klep, hydraulisch, standaard

R3000H Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Engine Options:
    – Engine, Ventilation Reduction (VR)
    – VR Engine, doorstroming Ready
    – Engine, Tier 3
  • Uitlaat:
    – Uitlaat, reiniger, demper
  • Fuel Adapters:
    – Standard Fill, Dual, Stainless Steel Covered, enkel Braided Fuel Lines
    – Fast Fill, Dual, Rubber Coated, Double Steel Braided Fuel Lines
    – Fast Fill, Dual, Stainless Steel Covered, enkel Braided Fuel Lines
  • Noodstuurinrichting

ELEKTRISCH

  • Accuschakelaar, in cabine
  • Verlichting:
    – Cat LED Worklights

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Achteruitkijkcamera, kleur
  • Luchtkanaal, lucht, omleiding
  • Idle Timer (enclosed Cabine)
  • Instrumenten/meters:
    – remdruk
  • Stoel:
    – Stoel, vering, Tee, Vinyl
    – Stoel, vering, Air, Vinyl
    – Stoel Cover

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Command voor Underground*
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System) Gen 3
  • Payload-systeem, Loadrite
  • Afstandsbedieningsinterface (exclusief zender en ontvanger) - RCT
  • *Please consult with your Regional Commercial of Technology Representative prior to upgrading your machine to Command voor Underground.

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • Velgidentificatienummering
  • Reserve Velg, zonder binnenband

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Uitvoeringen van remuitschakeling:
    - Herstelhaak
    - Herstelstang
  • Laadbakken:
    – Diverse formaten, Dump (9.5 m³/12.4 yd³, 10.5 m³/13.7 yd³)
    – Lichte materialen, Dump (11.6 m³/15.2 yd³)
    – Lichte materialen, Dump, niet geïnstalleerd (11.5 m³/15.0 yd³)*
  • Laadbaklip:
    – Bolt On Lips
    – Durilock
  • Ground Engaging Tools (GET):
    – Cutting Edge, Cat vastgelast
    – Cutting Edge, Bolt-On Half Arrow
    – Cutting Edge, Shrouds, Durilock
    – Mechanically Attached Wear Plate System (MAWPS) – Laadbaklip Protection
    – Heel Shrouds
    – Wear Bars
    – Liners
    – Overflow Guard
  • Systemen voor sneller vullen en aftappen:
    - Motor, snel vullen
    - Radiateur, snel vullen
    - Hydrauliek, snel vullen
    - Transmissie, snel vullen
  • Trekstang voor uitrustingsstuk, aanboutbaar
  • Brandbestrijdingssysteem:
    - Schuim, op waterbasis
  • Vloeistoffen:
    - Koelvloeistof voor arctisch klimaat
    - Brandstof voor arctisch klimaat
  • Bescherming, licht en raam
  • Leuningen
  • Smeersysteem
    - Automatisch
    - Gecentraliseerd
  • Mijnoverslag
  • Omkeerbare stuurinrichting
  • Reflecterende tape
  • Rijcomfortsysteem
  • Servicegereedschap:
    - Spantangbouten
    - Herstelstang
  • Bescherming tegen vandalisme
  • Ramen:
    – dubbelglas
  • Slijtagebeschermingsstaven:
    - ROPS-cabine
    - Hydrauliekolietank
    - Radiateur

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Command voor Underground

    Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
    Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.

Verken technologie
  • Cat Fleet voor Underground

    Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

Verken technologie

Mediagalerij

Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw

Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw

Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw

Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw

Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Ondergrondse LHD-laders R3000H (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw

Video R3000H

Video HRV-commitment

Video R3000H
Video HRV-commitment

360 View
360 View

Vergelijk R3000H met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN