R2900 XE (dieselelektrisch)

LHD-laders (Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor ondergrondse mijnbouw R2900 XE (dieselelektrisch)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C15
Cat® C15
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002
449 hp
335 kW
Nominaal laadvermogen
40785 lb
18500 kg

Overzicht

SCHONER. SNELLER. KRACHTIGER.

De nieuwe R2900 XE, gebouwd op het platform van onze populairste ondergrondse laders, is de eerste Cat® dieselelektrische ondergrondse LHD. Het is een productieve, krachtige, betrouwbare machine, gebouwd om te voldoen aan de behoefte van de ondergrondse mijnbouw aan grotere ladingen, sneller laden en minder uitstoot.
Zijn krachtige dieselelektrische aandrijfmotor voldoet aan EU Stage V en biedt het vermogen om zijn toonaangevende 18,5 ton te evenaren. De R2900 XE is zeer productief, met soepele en snelle reacties van de machine in combinatie met verbeterde graaf- en transportprestaties. Het gebruik van elektrische aandrijfcomponenten vermindert het brandstofverbruik en verbetert de productiviteit - wat de mijnen helpt de uitstoot van broeikasgassen en de koolstofvoetafdruk te verminderen.

Voordelen

SUPERIEURE PRODUCTIVITEIT

Dankzij een aantal nieuwe en verbeterde functies levert de R2900 XE een productiviteitsverhoging van +20%.
(Vergeleken met de R2900G)

MEER DAN 35% VERBETERDE HEF- EN OPBREEKKRACHT

De R2900 XE heeft een zeer efficiënt elektrisch aandrijfsysteem en wordt aangedreven door een stille, betrouwbare en duurzame Cat® C15 motor.

MINDER ONDERHOUD en REPARATIE

Een aantal kenmerken en verbeteringen dragen ertoe bij dat de R2900 XE gemakkelijker en goedkoper te onderhouden is, waardoor de kosten per ton dalen en de beschikbaarheid toeneemt.

Productspecificaties voor R2900 XE (dieselelektrisch)

Motortype Cat® C15 Cat® C15
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Motorvermogen - Tier 2/Stage II motor - ISO 14396:2002 447 hp 333 kW
Boring 5.39 in 137 mm
Slag 6.77 in 172 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Opmerking (1) De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1600 tpm voor Tier2/Stage II-motoren wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 1600 tpm voor Tier2/Stage II-motoren wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (2) De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1600 tpm voor Stage V-motoren wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1600 tpm voor Stage V-motoren wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (3) Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR 14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29.5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0.295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR 14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29.5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0.295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F).
Opmerking (4) Minimale motorreductie* vereist tot 2926 m (9,600 ft) bij nominaal toerental voor Stage V-motoren en 3505 m (11,500 ft) voor Tier 2/Stage II-equivalente motoren. Minimale motorreductie* vereist tot 2926 m (9,600 ft) bij nominaal toerental voor Stage V-motoren en 3505 m (11,500 ft) voor Tier 2/Stage II-equivalente motoren.
Opmerking (5) Optioneel DPF-pakket (Diesel Particulate Filter) verkrijgbaar. Optioneel DPF-pakket (Diesel Particulate Filter) verkrijgbaar.
Opmerking (6) * <5% * <5%
Nominaal laadvermogen 40785 lb 18500 kg
Brutogewicht van machine 172157 lb 78089 kg
Transportgewicht 131988 lb 59869 kg
Statisch kantelmoment - recht vooruit - hefarmen horizontaal 95407 lb 43276 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt - hefarmen horizontaal 82889 lb 37598 kg
Opbreekkracht - Heffen (ISO) 71500 lb 32500 kg
Opbreekkracht - Kantelen (ISO) 92500 lb 42000 kg
Bedrijfsgewicht* 122300 lb 55462 kg
Bedrijfsgewicht* - Vooras 54400 lb 24685 kg
Bedrijfsgewicht* - Achteras 67900 lb 30777 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* 163100 lb 73962 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Vooras 120100 lb 54480 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload* - Achteras 43000 lb 19482 kg
Opmerking *Berekend gewicht. *Berekend gewicht.
Type transmissie Cat elektrische aandrijfmotor met SR-systeem Cat elektrische aandrijfmotor met SR-systeem
Vooruit - 1ste (virtueel) 3.6 mph 5.8 km/h
Vooruit - 2de (virtueel) 5.9 mph 9.5 km/h
Vooruit 3 (virtueel) 10.6 mph 17 km/h
Vooruit - 4de (virtueel) 15.3 mph 24.6 km/h
Vooruit - 5de (virtueel) 20.8 mph 33.4 km/h
Achteruit - 1ste (virtueel) 3.7 mph 6 km/h
Achteruit - 2de (virtueel) 6.3 mph 10.1 km/h
Achteruit - 3de (virtueel) 11.2 mph 18 km/h
Achteruit - 4de (virtueel) 16.2 mph 26 km/h
Achteruit - 5de (virtueel) 20.4 mph 32.9 km/h
Hef-/kantelsysteem — circuit Elektrohydraulische bedieningselementen Elektrohydraulische bedieningselementen
Hef-/kantelsysteem — pomp Zuigerpomp met variabele opbrengst Zuigerpomp met variabele opbrengst
Maximale opbrengst 264 gal/min 479 L/min
Instelling van ontlastklep - Hoofd 4597 psi 31700 kPa
Hefcilinder — boring 7.48 in 190 mm
Hefcilinder — slag 39.8 in 1011 mm
Kantelcilinder — boring 10.63 in 270 mm
Kantelcilinder — slag 18.03 in 458 mm
Heffen 9 s 9 s
Storten 2.8 s 2.8 s
Neerlaten, legen, zweefstand omlaag 3.5 s 3.5 s
Totale cyclustijd 15.3 s 15.3 s
Bakinhoud 7,4-9,8 m³ (9.7-12.8 yd³) 7,4-9,8 m³ (9.7-12.8 yd³)
Kiepbak – 1 – standaardbak 9.7 yd³ 7.4 m³
Kiepbak – 2 11.2 yd³ 8.6 m³
Kiepbak - 3 12 yd³ 9.2 m³
Kiepbak - 4 12.8 yd³ 9.8 m³
Buitenste draaistraal** 286 in 7270 mm
Binnenste draaistraal** 134 in 3391 mm
Aspendel
Knikhoek 42.5° 42.5°
Opmerking **Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden. **Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden.
Bandenmaat 29,5 × R29 29,5 × R29
Motorcarter 13.7 gal (US) 52 L
Aandrijfmotor/Olie van kruipbak 18 gal (US) 68 L
Hydrauliekolietank 89.3 gal (US) 338 L
Koelsysteem (motorradiateur) 25.1 gal (US) 95 L
Koelsysteem (aandrijfmotor - secundair) 8.5 gal (US) 32 L
Differentieel en eindaandrijvingen vóór - Met asoliekoelsysteem 37 gal (US) 140 L
Differentieel en eindaandrijvingen achter - Met asoliekoelsysteem 40.7 gal (US) 154 L
Brandstoftank 174.4 gal (US) 660 L
DEF-tank 9 gal (US) 34 L
Normen ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS

R2900 XE (dieselelektrisch) Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • 12 V-voeding in cabine
  • Dynamo, 150 A
  • Hulpstartaansluiting
  • Accuschakelaar, maaiveldhoogte
  • Testaansluiting
  • Elektrisch startsysteem, 24 V
  • E-stop (verlicht):
    - Rechtsachter
    - Linksachter
  • Extern LED-verlichtingssysteem, voor, achter, stop - rem - achterlicht dubbel LED
  • Onderhoudsarme accu's

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, gesloten ROPS/FOPS:
    - Airconditioning
    - Cabinedrukregelaar en filter
    - Voor radio voorbereid compartiment voor radio en luidsprekers.
  • Bekerhouder en opbergvakken
  • Cat® multifunctioneel kleurenscherm (CMPD)
  • Elektrische claxons
  • Afscherming, zijruit achterin
  • Detectie van aanwezigheid van de machinist (automatische parkeerrem)
  • Deurklinkbewaking
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken, enkele joystick
  • Drukknoppaneel voor verlichting
  • Stoelen:
    - Geveerde stoel, Vinyl
  • Verstelbare armsteun en kniestukken
  • Veiligheidsgordelcontrole
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • STIC-stuursysteem
  • Noodstuurinrichting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C15 6-cilinderdieselmotor met luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Motoropties:
    - Motor, Tier 2-equivalent
  • Groep katalysatoruitlaatzuivering/-demper
  • Cat elektrische generator met SR-systeem en pompaandrijving
  • Cat aandrijfmotor met geschakelde reluctantie
  • Cat geïntegreerde gevoede elektronica
  • Remmen, volledig hydraulisch omsloten met meervoudige schijven in oliebad - schijf met koeling (SAFR™)

TECHNOLOGIE

  • Automatische retarder met hellingcontrole
  • Product Link Elite

OVERIGE UITRUSTING

  • Bandconfiguraties:
    - Band, 29.5 × R29 VSM L-5S Bridgestone.
  • Vlak opvouwbare leuningen

R2900 XE (dieselelektrisch) Optionele uitrusting

ELEKTRISCH

  • Verlichting- Laden
  • Verlichting onderhoudsruimte

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, gesloten ROPS/FOPS:
    - Cabinedrukregelaar en filter (HEPA).
  • Camera's, kleur, naar voren en naar achteren gericht
  • Ramen met dubbele beglazing
  • Stoelen:
    - Geveerde stoel T-zitting, vinyl
    - Luchtgeveerde stoel, vinyl.
  • Omkeerbare stuurinrichting Terug naar graven

AANDRIJFLIJN

  • Motoropties:
    - Motor, EU Stage V
  • Dieselpartikelfilter (DPF) (doorstroom)
  • Snel vullen en S-O-S-punten

TECHNOLOGIE

  • Tractieregeling
  • Auto Dig
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning
  • Command voor Underground
  • Ladingregelsysteem
  • Afstandsbedieningsinterface (exclusief zender en ontvanger)

OVERIGE UITRUSTING

  • Externe herstelhaak en herstelstang
  • Bandconfiguraties:
    - Band, 29.5 × R29 VSDL L-5 Bridgestone
  • Laadbak, diverse afmetingen, stortbak (7,4 m³ tot 9,8 m³ [9.7 yd³ tot 12.8 yd³])
  • GET en optionele slijtpakketten
  • Gecentraliseerde of automatische smeersystemen
  • Wielkeggen
  • Bescherming aan de achterkant - Vleermuisvleugels

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Command voor Underground

    Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
    Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.

Verken technologie
  • Cat Fleet voor Underground

    Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

Verken technologie

Mediagalerij

R2900 XE MRG 05

Werkfoto 1 R2900 XE

Werkfoto 2 R2900 XE

Werkfoto 3 R2900 XE

Interieur R2900 XE

R2900 XE met AD63

R2900 XE MRG 05
Werkfoto 1 R2900 XE
Werkfoto 2 R2900 XE
Werkfoto 3 R2900 XE
Interieur R2900 XE
R2900 XE met AD63

Introductievideo R2900 XE

Rondleidingsvideo R2900 XE

Video Cat ondergrondse lader

Video HRV-commitment

Video Autodig

Introductievideo R2900 XE
Rondleidingsvideo R2900 XE
Video Cat ondergrondse lader
Video HRV-commitment
Video Autodig

360 View
360 View

Vergelijk R2900 XE (dieselelektrisch) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN