Engine
Motortype | Cat® C15 Cat® C15 |
Boring | 5.4 in 137.2 mm |
Slag | 6.8 in 171.5 mm |
Cilinderinhoud | 927.9 in³ 15.2 L |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De R2900G-lader voor ondergrondse mijnbouw is ontworpen voor een hoge productie met een lage prijs per ton voor laden en vervoeren per kolenwagen bij ondergrondse mijnbouwtoepassingen. Een compact ontwerp met soepele prestaties, een robuuste constructie en vereenvoudigd onderhoud zorgen voor uitstekende productiviteit, een lange levensduur en lage bedrijfskosten. Ontwikkeld voor prestaties, ontworpen voor comfort en gebouwd op duurzaamheid.
Motortype | Cat® C15 Cat® C15 |
Boring | 5.4 in 137.2 mm |
Slag | 6.8 in 171.5 mm |
Cilinderinhoud | 927.9 in³ 15.2 L |
Nominaal laadvermogen | 37920 lb 17200 kg |
Brutogewicht van machine | 155095 lb 70350 kg |
Statisch kantelmoment - recht vooruit - hefarmen horizontaal | 88015 lb 39923 kg |
Statisch kantelmoment - volledig geknikt - hefarmen horizontaal | 75109 lb 34069 kg |
Opbreekkracht - SAE | 60298 lb 27346 kg |
Opmerking | *Berekend gewicht. *Berekend gewicht. |
Vooruit - 1 | 3.4 mph 5.4 km/h |
Vooruit - 2 | 6 mph 9.7 km/h |
Vooruit - 3 | 10.7 mph 17.3 km/h |
Vooruit - 4 | 18.5 mph 29.8 km/h |
Achteruit - 1 | 4.1 mph 6.6 km/h |
Achteruit - 2 | 7.3 mph 11.8 km/h |
Achteruit - 3 | 13 mph 21 km/h |
Achteruit - 4 | 22 mph 35.5 km/h |
Heffen | 9.2 s 9.2 s |
Storten | 3.4 s 3.4 s |
Neerlaten, leeg, zweefstand omlaag | 3.1 s 3.1 s |
Totale cyclustijd | 15.7 s 15.7 s |
Buitenste draaistraal | 288.3 in 7323 mm |
Binnenste draaistraal | 133.2 in 3383 mm |
Aspendel | 8° 8° |
Knikhoek | 42.5° 42.5° |
Bandenmaat | 29.5 × 29 34 PLY VSMS 29.5 × 29 34 PLY VSMS |
Motorcarter | 9 gal (US) 34 L |
Transmissie | 16.4 gal (US) 62 L |
Hydrauliekolietank | 37 gal (US) 140 L |
Koelsysteem | 19.8 gal (US) 75 L |
Differentieel en eindaandrijvingen vóór | 31.4 gal (US) 119 L |
Differentieel en eindaandrijvingen achter | 33.5 gal (US) 127 L |
Differentieel en eindaandrijvingen vóór - Met asoliekoelsysteem | 42 gal (US) 159 L |
Differentieel en eindaandrijvingen achter - Met asoliekoelsysteem | 44.1 gal (US) 167 L |
Brandstoftank - dubbel | 376.4 gal (US) 1425 L |
Remmen | ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 |
Cabine - FOPS | ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 |
Cabine - ROPS | ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.
Cat® MineStar™ Command voor Underground maakt bediening op afstand mogelijk van Load-Haul-Dump-machines voor onmiddellijke toenames in productiviteit en efficiëntie bij uw activiteiten. Het systeem verbetert de veiligheid door machinisten verwijderd te houden van gevaarlijke omgevingen. Het zorgt ook voor een betere benutting van de machine uitmestwerkzaamheden in de zichtlijn, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden diehet werk van machinisten kunnen onderbreken.
Opties variëren van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie. Met deze bouwsteenbenadering kunnen mijnbouwbedrijven waarde creëeren bij het voordeligste instappunt, waarbij schaalbaarheid mogelijk blijft terwijl technologieën steeds rijper worden.
Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.
Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Ondergrondse LHD-lader R2900G (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Ondergrondse LHD-lader R2900G (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Ondergrondse LHD-lader R2900G (LHD = Load-Haul-Dump: laden-transporteren-lossen) voor de mijnbouw
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN