920K

Compact Wheel Loader 920K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor Maksimum
100 hp
75 kW
Bobot Kerja
20126 lb
9132 kg
Kapasitas Bucket
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)

Ikhtisar

Dikonfigurasi untuk Berhasil

Wheel Loader 920K Cat® dilengkapi linkage batang Z yang dioptimalkan dan menggabungkan efisiensi penggalian loader batang Z konvensional dengan kemampuan alat carrier untuk kinerja dan fleksibilitas terbaik. Dengan daya pengangkatan paralel dan daya kemiringan tinggi di seluruh kisaran kerja, Anda dapat menangani beban secara aman dan penuh keyakinan dengan kontrol yang presisi. Tata letak engine yang baru sangat meningkatkan visibilitas belakang dan akses servis.

Spesifikasi Produk untuk 920K

Daya Kotor Maksimum 100 hp 75 kW
Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Daya Kotor Maksimum - Kecepatan Engine Maksimum 2350 r/min 2350 r/min
Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 102 hp 76 kW
Daya Kotor Maksimum - ISO 14396 100 hp 75 kW
Daya Kotor Maksimum - ISO 14396 (DIN) 102 hp 75 kW
Daya Bersih Tetapan - Kecepatan Engine Tetapan 2200 r/min 2200 r/min
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 98 hp 73 kW
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 99 hp 74 kW
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 (DIN) 101 hp 74 kW
Kapasitas Silinder 268 in³ 4.4 l
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Torsi Kotor Maksimum - SAE J1995 306 ft·lbf 415 N·m
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 302 ft·lbf 410 N·m
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 295 ft·lbf 400 N·m
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 299 ft·lbf 405 N·m
Emisi Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE. Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE.
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel serta pompa implement penggerak depan apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel serta pompa implement penggerak depan apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Bobot Kerja 20126 lb 9132 kg
Kapasitas Bucket 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
Serbaguna 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³) 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³)
Material Ringan 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³)
Sudut Artikulasi Kemudi - Setiap Arah 40 ° 40 °
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi 22 gal/min 82 l/min
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Kemudi 2901 psi 20000 kPa
Waktu Siklus Kemudi - Batas Putar Kemudi - Pada 2350 rpm 2.3 s 2.3 s
Jumlah Putaran Roda kemudi - Batas Putar Kemudi 3,4 putaran 3,4 putaran
Aliran Maksimum - Pompa Implement 39 gal/min 148 l/min
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi ke-3, Aliran Maksimum, Standar 25 gal/min 95 l/min
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi ke-3, Aliran Maksimum, Tinggi 36 gal/min 135 l/min
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Aliran Maksimum, Fungsi ke-4 25 gal/min 95 l/min
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement 4061 psi 28000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan 4641 psi 32000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-3 dan ke-4 4061 psi 28000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Relief Fungsi ke-3 dan ke-4 4641 psi 32000 kPa
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Naik, Permukaan Tanah untuk Pengangkatan Maksimum 4.8 s 4.8 s
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Pembuangan, pada Jangkauan Maksimum 1.8 s 1.8 s
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Rack Back 2.2 s 2.2 s
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah 2.7 s 2.7 s
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Waktu Siklus Total 11.5 s 11.5 s
Tangki Bahan Bakar 40.7 gal (AS) 154 l
Sistem Pendinginan 5.7 gal (AS) 21.5 l
Karter Engine 2.4 gal (AS) 9 l
Gandar - Diferensial Tengah Depan 3.3 gal (AS) 12.5 l
Gandar - Diferensial Tengah Belakang 3.3 gal (AS) 12.5 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 25.9 gal (AS) 98 l
Tangki Hidraulik 14.5 gal (AS) 55 l
Transmisi 0.9 gal (AS) 3.4 l
Maju dan Mundur - Kisaran Rendah, Kisaran Kecepatan 1* 6.3 mile/h 10 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran Rendah, Kisaran Kecepatan 2* 12.5 mile/h 20 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran Tinggi 25 mile/h 40 km/h
Catatan *Kontrol Creeper memungkinkan kontrol kecepatan dari posisi diam hingga 10 km/h (6,3 mph). Kontrol Creeper hanya akan bekerja di Kisaran 1. *Kontrol Creeper memungkinkan kontrol kecepatan dari posisi diam hingga 10 km/h (6,3 mph). Kontrol Creeper hanya akan bekerja di Kisaran 1.
Ukuran Standar 17,5-25 16 PR (L-3) 17,5-25 16 PR (L-3)
Pilihan Lainnya Meliputi 17.5-25 12 PR (L-2), 1 pc rim; 17.5-25 12 PR (L-3), 1 pc rim; 17.5R-25, radial (L-3), 1 atau 3 pc rim; 20.5-25 16 PR (L-2); 20.5-25 16 PR (L-3); 20.5 R25, radial (L-3) 17.5-25 12 PR (L-2), 1 pc rim; 17.5-25 12 PR (L-3), 1 pc rim; 17.5R-25, radial (L-3), 1 atau 3 pc rim; 20.5-25 16 PR (L-2); 20.5-25 16 PR (L-3); 20.5 R25, radial (L-3)
Catatan (1) Opsi ban mungkin bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. Opsi ban mungkin bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya.
Catatan (2) Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban.
Catatan (3) Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Catatan (1) Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar.
Catatan (2) Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008*, bila dipasang dan dirawat dengan benar, adalah 77 dB(A). Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008*, bila dipasang dan dirawat dengan benar, adalah 77 dB(A).
Catatan (3) Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC adalah 103 dB(A). Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC adalah 103 dB(A).
Catatan (4) *Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. *Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup.
Depan Tetap; Diferensial penguncian (standar) Tetap; Diferensial penguncian (standar)
Belakang Osilasi ±11 derajat; Diferensial penguncian (standar) Osilasi ±11 derajat; Diferensial penguncian (standar)

920K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Engine mekanis Cat C4.4
  • Pompa bahan bakar listrik dengan empat filtrasi mikron
  • Port S·O·SSM, oli transmisi
  • Transmisi hidrostatik, 20 km/h (12,5 mph)
  • Universal joint berpelumas seumur hidup
  • Maju – Netral – Mundur di joystick
  • 100% diferensial penguncian, saat memindahkan
  • Rem, servis
    – Hidraulik penuh cakram basah tertutup
  • Rem, parkir (juga rem sekunder)
  • Radiator, inti dapat diservis, plane tunggal
  • Air cleaner, seal radial, filter ganda
  • Alat bantu start heater udara masuk
  • Kipas pendingin, hidraulik
  • Tangki ekspansi radiator
  • Ban, 17,5-25 16 PR (L-3)

LOADER

  • Toolcarrier Terpadu (IT), coupler standar
  • Pengangkatan paralel, loader batang Z
  • Akses titik pelumasan dari permukaan tanah

HIDRAULIK

  • Kickout angkat otomatis
  • Kemudi prioritas
  • Hidraulik, dua katup, satu joystick
  • Tap tekanan diagnostik hidraulik
  • Port S·O·S, oli hidraulik
  • Oil cooler hidraulik – plane tunggal
  • Kipas pendingin yang digerakkan secara hidraulik
  • Pompa, piston kapasitas variabel

KELISTRIKAN

  • Alternator 80 ampere
  • Satu baterai bebas perawatan 850 CCA
  • Lampu sorot halogen (depan dan belakang)
  • Sinyal arah (depan dan belakang)
  • Start elektrik langsung 12 volt
  • Sakelar start/stop kunci pengapian
  • Sakelar, tombol pemutus baterai
  • Kabel siap untuk Product Link™

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan, dan berperedam suara
  • Penguncian tuas kontrol hidraulik
  • Pengukur
    – Temperatur cairan pendingin engine
    – Temperatur oli hidraulik
    – Tingkat bahan bakar
    – Speedometer
    – Meteran jam digital
  • Indikator sistem peringatan operator:
    – Tekanan pengisian rem rendah
    – Kegagalan fungsi engine
    – Rem parkir diaktifkan
    – Tegangan sistem listrik rendah
    – Pintasan filter oli hidraulik
    – Indikator tindakan
  • Lampu interior
  • Door (Pintu)
  • Kursi
    – Hanya kain
    – Tinggi, sandaran punggung, sandaran lengan dapat disetel
    – Sabuk pengaman, memendek sendiri 51 mm (2 in)
  • Heater/defroster
  • Wiper/washer depan (intermiten)
  • Wiper/washer belakang
  • Kaca depan berwarna, berlaminasi
  • Kolom kemudi yang dapat disetel
  • Kaca spion, eksterior (dua)
  • Pelepas pintu di permukaan tanah

CAIRAN

  • Antifreeze cairan pendingin pemakaian lama, terlindung hingga –36 °C (–33 °F)
  • Cat HYDO™ Advanced 10

CHASSIS

  • Fender, depan
  • Penutup engine – dapat dikunci
  • Hitch pemulihan
  • Perlindungan dari kejahatan – titik servis terkunci
  • Counterweight

STANDAR KAWASAN (sebagaimana diperlukan)

  • Alarm, alarm mundur
  • Ganjal roda
  • Pengaman, tooth atau pinggiran bucket
  • Decal, kecepatan di jalan
  • Decal, dalam kabin, tinggi atap

920K Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Lampu, jalan raya, dip
  • Lampu, kabin, kerja (empat)
  • Paket fitur, beban
    – Return To Dig, Kickout Angkat, Kontrol Rimpull, Modulasi Implement, Agresivitas Hystat, Pengunci Throttle
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 75 mm (3 in)
  • Heater dan AC
  • Sistem keamanan, alat berat
  • Pelat tahun pembuatan
  • Opsi ban
  • Kursi (mewah/premium/vinil)
  • Hidraulik bantu (fungsi ke-3 dan ke-4)
  • Baterai, tugas berat
  • Fender, belakang
  • Kamera pandangan belakang
  • Pengaman (lampu, hitch, power train, driveshaft, karter)
  • Blind belakang
  • Radio
  • Kotak Alat
  • Counterweight, berat
  • Paket fitur, jalan
    – Kontrol Kendara, Kontrol Creep
  • Lampu suar, berputar
  • Alarm, mundur
  • Product Link
  • dudukan pelat nopol
  • Kipas bolak-balik
  • CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.

Lihat bagaimana 920K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Wheel Loader 920K

Wheel Loader 920K

Wheel Loader 920K

Wheel Loader 920K

Wheel Loader 920K

Wheel Loader 920K

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Wheel Loader 920K
Wheel Loader 920K
Wheel Loader 920K
Wheel Loader 920K
Wheel Loader 920K
Wheel Loader 920K
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi