950 GC

Wheel Loader Sedang 950 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
202 hp
151 kW
Bobot Kerja
41.174 lb
18.676 kg
Kapasitas Bucket
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)

Ikhtisar

ANDAL, PRODUKTIF, DAN MUDAH DIOPERASIKAN

Wheel loader Cat® 950 GC didesain secara khusus untuk menangani semua pekerjaan di lokasi kerja Anda, mulai dari penanganan material dan pemuatan truk hingga konstruksi umum dan penumpukan stok. Kinerja alat berat yang luar biasa dikombinasikan dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah menjadikan 950 GC pilihan yang tepat untuk bisnis Anda.

Keunggulan

Biaya Kepemilikan Per Jam yang Rendah

Sistem Manajemen Idle Engine (EIMS, Engine Idle Management System), Pematian Idle Engine Otomatis (EIS, Auto Engine Idle Shutdown), kipas kecepatan variabel, dan hidraulik sensor beban menghasilkan konsumsi bahan bakar yang rendah pada alat berat ini.

Mudah Dioperasikan dan Dirawat

Kontrol intuitif dan visibilitas yang luar biasa memungkinkan lingkungan kerja nyaman untuk pengoperasian sepanjang hari yang efisien. Titik servis dan pengukur inspeksi yang dikelompokkan memungkinkan pemeliharaan harian yang mudah.

Satu Alat Berat, Banyak Pekerjaan

Dirancang untuk menangani semua pekerjaan di lokasi kerja Anda mulai dari penanganan material dan pemuatan truk hingga konstruksi umum. Alat berat ini dibuat khusus agar menjadi alat berat yang tepat untuk pekerjaan Anda.

Spesifikasi Produk untuk 950 GC

Daya Bersih - ISO 9249 202 hp 151 kW
Model Engine C7.1 Cat C7.1 Cat
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l
Torsi Kotor Maksimum - 1.400 rpm 752 ft-lb 1020 N·m
Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - ISO 9249 202 hp 151 kW
Daya Kotor Tetapan - 2200 rpm - ISO 14396 225 hp 168 kW
Daya Kotor Maksimum - 2000 rpm - ISO 14396 229 hp 171 kW
Torsi Bersih Maksimum - 1300 rpm 687 ft-lb 931 N·m
Bobot Kerja 41.174 lb 18.676 kg
Kapasitas Bucket 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³) 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
Daya Dobrak 33.047 lb 147 kN
Catatan (1) **Kepatuhan terhadap ISO (2007) 14397-1 Bagian 1 hingga 5. **Kepatuhan terhadap ISO (2007) 14397-1 Bagian 1 hingga 5.
Beban Kemiringan Statis - Putaran 40° Penuh - Ban Kaku** 24.685 lb 11.197 kg
Beban Kemiringan Statis - Putaran Penuh 40° - ISO 14397-1* 23.155 lb 10.503 kg
Catatan (2) *Kepatuhan penuh terhadap ISO (2007) 14397-1 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2 % antara perhitungan dan pengujian. *Kepatuhan penuh terhadap ISO (2007) 14397-1 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2 % antara perhitungan dan pengujian.
Maju - 1 4.4 mile/h 7 km/h
Maju - 2 7.8 mile/h 12.5 km/h
Maju - 3 13.7 mile/h 22 km/h
Maju - 4 21.1 mile/h 34 km/h
Mundur - 1 4.4 mile/h 7 km/h
Mundur - 2 7.8 mile/h 12.5 km/h
Mundur - 3 13.7 mile/h 22 km/h
Sistem Kemudi - Tipe Pompa Piston Piston
Waktu Siklus Hidraulik - Membuang, pada Pengangkatan Maksimum 1.2 s 1.2 s
Waktu Siklus Hidraulik - Waktu Siklus Total 10.1 s 10.1 s
Waktu Siklus Hidraulik - Penurunan, Kosong, Turun Mengambang 2.8 s 2.8 s
Waktu Siklus Hidraulik - Pengangkatan dari Posisi Angkut 6.1 s 6.1 s
Sistem Implement - Aliran Maksimum Fungsi ke-3 Opsional 74 gal/min 280 l/min
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2.200 rpm 65.5 gal/min 248 l/min
Jenis Pompa Sistem Implement Piston Piston
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum @ 50 ± 1,5 L/mnt (13,2 + 0,4 gal/mnt) 4047 psi 27.9 kPa
Sistem Implement - Tekanan Maksimum Fungsi ke-3 Opsional @ 70 l/mnt. 2999 psi 20.68 kPa
Rem Rem memenuhi ISO 3450 Rem memenuhi ISO 3450
Pilihan Pilihan meliputi: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone) Pilihan meliputi: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone)
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471 dan ISO 3449 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471 dan ISO 3449 Level II
Diferensial - Final Drive - Depan 10.6 gal (AS) 40 l
Karter 5.3 gal (AS) 20 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 10 gal (AS) 38 l
Transmisi 11.9 gal (AS) 45 l
Tangki Hidraulik 31.7 gal (AS) 120 l
Sistem Pendinginan 12.7 gal (AS) 48 l
Ukuran Tangki Bahan Bakar 76.6 gal (AS) 290 l
Tinggi B-Pin 13.7 ft 4188 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkutan 2.2 ft 655 mm
Jarak Bebas Lift Arm 12 ft 3649 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 6.6 ft 2001 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.4 ft 3458 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 11.8 ft 3596 mm
Tinggi - Puncak Kap 8.4 ft 2568 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.5 ft 460 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.4 ft 1650 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 60 ° 60 °
Sudut Buang pada Pengangkatan Maksimum 52 ° 52 °
Rack back - Pengangkutan 45 ° 45 °
Rack back - Permukaan Tanah 40 ° 40 °
Tinggi - Garis Tengah Gandar 2.5 ft 750 mm
Jarak Roda 10.8 ft 3300 mm
Radius Belok - Dalam Ban 11.2 ft 3419 mm
Radius Belok - Tepi Luar Counterweight 20.3 ft 6190 mm
Radius Belok - Luar Ban 20.2 ft 6164 mm
Lebar - Antar-Ban 9 ft 2745 mm

950 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine - Cat C7.1 Stage IIIA/Tier 3
  • Konverter torsi
  • Transmisi, otomatis, power shift (4F/3R), fungsi kick-down, perlindungan kecepatan berlebih
  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, cakram basah
  • Sistem Manajemen Idle Engine (EIMS, Engine Idle Management System)
  • Kipas, radiator, dikontrol secara elektronik, berpenggerak hidraulik, sensor temperatur, sesuai permintaan
  • Filter, bahan bakar primer/sekunder/tersier
  • Separator air dari bahan bakar
  • Filter, udara engine, primer/sekunder
  • Pompa priming bahan bakar (manual)
  • Muffler, berperedam suara
  • Radiator, inti unit (9,5 fpi) dengan ATAAC
  • Alat bantu start, busi pijar
  • Sakelar, penguncian penetral transmisi

HIDRAULIK

  • Sistem implement sensor beban yang dioperasikan pilot
  • Pompa kemudi sensor beban khusus
  • Pompa roda-gigi kipas dan rem khusus

KELISTRIKAN

  • Alarm, sakelar pemutus utama/cadangan
  • Alternator (115 amp, tipe sikat)
  • Baterai, bebas perawatan (2×900 CCA)
  • Sakelar kunci start/stop
  • Sistem penerangan, halogen (6 total): - Empat (4) lampu kerja halogen - Dua (2) lampu penerangan jalan halogen
  • Sistem start dan pengisian daya (24-volt)
  • Starter, elektrik (tugas berat)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dengan 10 ventilasi dan unit filter yang terletak di luar kabin
  • Penguncian fungsi bucket/work tool
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara
  • Struktur hidroformasi (ROPS/FOPS)
  • Port daya 12 V (10 A)
  • Gantungan jaket
  • Kontrol hidraulik pilot, fungsi pengangkatan dan pemiringan; dua (2) tuas sumbu tunggal atau joystick
  • Heater dan defroster
  • Klakson
  • Tempat minuman dan baki penyimpanan perlengkapan pribadi di konsol kanan
  • Kursi belakang baki penyimpanan
  • Kaca spion, internal dan eksternal pandangan belakang
  • Kursi, suspensi mekanis (kain) Cat Comfort, sabuk pengaman memendek sendiri otomatis
  • Kolom kemudi, sudut yang dapat disetel
  • Wiper/ring (depan dan belakang)
  • Jendela, geser (sisi kiri dan kanan)
  • Sistem monitoring terkomputerisasi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Kickout pengangkatan dan return-to-dig (Elektro-Magnetik), penyetelan mekanis
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Baja fender (depan dan belakang)
  • Gril, serpihan di udara
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Kap, non-logam pada struktur baja
  • Counterweight, 1800 kg
  • Linkage, batang Z, tabung silang fabrikasi/tuas miring
  • Katup pengambilan sampel oli S∙O∙S
  • Siap untuk Product Link

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 950 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Wheel Loader Sedang 950 GC

Wheel Loader Sedang 950 GC

Wheel Loader Sedang 950 GC

Wheel Loader Sedang 950 GC

Wheel Loader Sedang 950 GC
Wheel Loader Sedang 950 GC
Wheel Loader Sedang 950 GC
Wheel Loader Sedang 950 GC

Wheel Loader Cat® 950 GC

Wheel Loader Cat® 950 GC

360 View
360 View