Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
2067.9 lb
938 kg
Tinggi
58.5 in
1486 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 2067.9 lb 938 kg
Tinggi 58.5 in 1486 mm
Panjang 65.5 in 1663 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Pin on Pin on

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.