Lebar | 95.8 in 2434 mm |
Bobot | 1377.9 lb 625 kg |
Tinggi | 40.3 in 1023 mm |
Panjang | 46.5 in 1181 mm |
Kapasitas | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
Jumlah Gigi | 8 8 |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket Lantai Datar Serbaguna Seri Performance memanfaatkan lantai datar dan panjang yang memberikan peningkatan hasil saat menyeret mundur dan membuat kemiringan.
Lebar | 95.8 in 2434 mm |
Bobot | 1377.9 lb 625 kg |
Tinggi | 40.3 in 1023 mm |
Panjang | 46.5 in 1181 mm |
Kapasitas | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
Jumlah Gigi | 8 8 |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan