988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat®
C15 Cat®
Kecepatan Tetapan
2000
2000
Kecepatan Daya Puncak
1600
1600

Ikhtisar

MEMINDAHKAN MATERIAL LEBIH EFISIEN DAN DENGAN BIAYA LEBIH RENDAH

Wheel Loader Cat® 988 GC membantu Anda memindahkan lebih banyak material dengan biaya per jam lebih rendah untuk pengembalian investasi yang lebih cepat. Alat berat ini menawarkan penghematan bahan bakar yang signifikan dan biaya kepemilikan dan pengoperasian lebih rendah hingga 10% dibandingkan 988K.

Keunggulan

LOADER COCOK DENGAN TRUK 50 TON OPTIMUM

Capai produksi yang lebih besar lagi dengan kecocokan truk yang dioptimalkan untuk memaksimalkan volume material yang dipindahkan dengan biaya pengoperasian per ton terendah

HINGGA 10% BIAYA PENGOPERASIAN & KEPEMILIKAN LEBIH RENDAH

Didesain untuk mengurangi biaya servis dan perawatan Anda dengan titik servis yang dikelompokkan dan akses dari permukaan tanah ke pusat servis kelistrikan

MUDAH DIOPERASIKAN DAN DIRAWAT

Kontrol operator yang disempurnakan menghasilkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan yang lebih baik

HINGGA 5% EMISI CO2 LEBIH SEDIKIT

988 GC menghasilkan emisi CO2 hingga 5% lebih sedikit dibandingkan 988K sebelumnya.

Spesifikasi Produk untuk 988 GC

Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Kecepatan Tetapan 2000 2000
Kecepatan Daya Puncak 1600 1600
Daya Engine - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 456 hp 340 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014 EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.75 in 171.5 mm
Kapasitas Silinder 927 in³ 15.2 l
Torsi Puncak - 1200 rpm - SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 N·m
Kenaikan Torsi 16% 16%
Bobot Kerja 116858 lb 53006 kg
Muatan Tetapan - Permukaan Kuari 12.5 ton (AS) 11.3 t
Kisaran Kapasitas Bucket 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 772/773/775 772/773/775
Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift
Maju - 1 5 mile/h 7.3 km/h
Maju - 2 8 mile/h 12.2 km/h
Mundur - 1 5 mile/h 7.6 km/h
Mundur - 2 8 mile/h 13.6 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 2 8 mile/h 12.7 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 14 mile/h 22 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 24 mile/h 39 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Mundur 2 9 mile/h 14.1 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 16 mile/h 25 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit EH - Sensor Beban EH - Sensor Beban
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas silinder variabel 2X x 145 cc Piston kapasitas silinder variabel 2X x 145 cc
Aliran Maksimum pada 2165 rpm 159 gal/min 600 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4598 psi 31700 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in)
Silinder, Aksi Ganda - Miring, Lubang, dan Langkah 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in) 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in)
Sistem Pilot Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Silinder Kemiringan - Langkah 27 in 685 mm
Rack Back 3.8 s 3.8 s
Angkat 7.5 s 7.5 s
Buang 3 s 3 s
Turun Mengambang Rendah 4.6 s 4.6 s
Waktu Siklus Hidraulik Total - Bucket Kosong 18.9 s 18.9 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas silinder variabel Piston, kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum 52 gal (AS) 200 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4000 psi 27600 kPa
Sudut Kemudi Total 70° 70°
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3 s 3 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.2 s 5.2 s
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi +/-12.5° +/-12.5°
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II
Tangki Bahan Bakar 141 gal (AS) 535 l
Sistem Pendinginan 27 gal (AS) 101 l
Karter Engine 9 gal (AS) 34 l
Tangki Cairan Buang Diesel 5.5 gal (AS) 21 l
Transmisi 20 gal (AS) 75 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49 gal (AS) 186 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 45 gal (AS) 170 l
Catatan Engine diesel Cat EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014 wajib menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel, diesel sulfur ultrarendah) dengan kadar sulfur 15 ppm atau kurang atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah berikut hingga: -20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* -100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. *Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel. **Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. Engine diesel Cat EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014 wajib menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel, diesel sulfur ultrarendah) dengan kadar sulfur 15 ppm atau kurang atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah berikut hingga: -20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* -100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. *Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel. **Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.
Tingkat Suara Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Suara Alat Berat (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Catatan (3) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.5 ft 4100 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 13.3 ft 4060 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.7 ft 3270 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.3 ft 3132 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 15.7 ft 4773 mm
Jarak Roda 12.5 ft 3810 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 39.5 ft 12042 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.5 ft 459 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 12 ft 3732 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 18.7 ft 5755 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 25 ft 7582 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 7.7 ft 2342 mm
Catatan Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) yang dilengkapi dengan ban Michelin XLDD1 35/65 R33. Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) yang dilengkapi dengan ban Michelin XLDD1 35/65 R33.
Kapasitas Bucket 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Dapat didaur ulang 96% 96%

988 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, tunggal 145 amp
  • Baterai, kering
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (LED, lampu kerja, lampu platform akses dan servis)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Stopkontak starter untuk start darurat
  • Penguncian transmisi di bumper
  • Lampu tegangan berbahaya

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Informasi Grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • AC
  • Sistem kamera pandangan belakang Cat Vision
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, siap untuk radio hiburan, termasuk antena, speaker, serta konverter (12‑volt 5 amp) dan port daya
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson, elektrik
  • Instrumentasi, pengukur
    – Temperatur cairan pendingin
    – Meteran jam engine
    – Temperatur oli hidraulik
    – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Siap untuk radio CB
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Kain Cat Comfort, suspensi udara, dapat diatur ke enam arah
  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem Kontrol STIC
  • Kaca UV
  • Indikator gigi virtual
  • Wiper/washer Lengan Basah (depan dan belakang)
    – Wiper depan dan belakang intermiten
  • Lampu, arah

POWER TRAIN

  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Saringan case drain
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C15 MEUI diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Kunci throttle, elektronik
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis
  • Siap untuk Cat Production Measurement
  • Generator/Penggerak Pompa Cat SR
  • Motor Penggerak Cat SR
  • Elektronik Bertenaga Terintegrasi Cat
  • Kontrol retarder otomatis

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Kickout/pengatur posisi angkat bucket otomatis
  • Harga dasar alat berat sudah termasuk penyisihan harga pelek
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Tangki bahan bakar, 535 L (141 Gal-AS.)
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Modul Emisi Bersih Cat
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Konsentrasi pracampuran 50 persen cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 ºC (-29 ºF)
  • Akses belakang ke kabin dan platform servis
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

988 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

POWER TRAIN

  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak
  • Cat Production Measurement Opsional
  • Rem Engine Opsional
  • Pelindung karter

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Sistem deteksi objek Cat Detect
  • Radio AM/FM

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Start Cuaca Dingin
  • Autolube

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Galeri Media

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC

Wheel Loader Besar 988 GC
Wheel Loader Besar 988 GC
Wheel Loader Besar 988 GC
Wheel Loader Besar 988 GC
Wheel Loader Besar 988 GC
Wheel Loader Besar 988 GC

Lihat bagaimana 988 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.