988

Wheel Loader Besar 988

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Bobot Kerja
112574 lb
51062 kg
Kisaran Kapasitas Bucket
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Ikhtisar

Terdepan di industri—dibuat dengan lebih baik

Wheel Loader 988 Cat® membantu Anda memindahkan lebih banyak material dalam waktu lebih singkat, dengan biaya per ton lebih rendah untuk pengembalian investasi yang cepat. Alat berat ini menawarkan penghematan bahan bakar yang signifikan dengan ketahanan untuk mencapai beberapa kali siklus pemakaian.

Keunggulan

EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

Memanfaatkan Mode Ekonomis membantu menghemat bahan bakar sekaligus mempertahankan produktivitas

PERAWATAN LEBIH MUDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan

PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Meningkatkan produktivitas di hampir semua aplikasi pemuatan dengan menggunakan bucket seri kinerja dengan kapasitas lebih besar

Spesifikasi Produk untuk 988

Daya Engine - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Model Engine C18 ™ Cat® C18 ™ Cat®
Kecepatan Tetapan 1700/menit 1700/menit
Kecepatan Daya Puncak 1500/rpm 1500/rpm
Daya Kotor - SAE J1995:2014 588 hp 439 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Torsi Puncak - 1200 rpm 2230 lbf·ft 3023 N·m
Kenaikan Torsi 58 % 58 %
Emisi Standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014, MAR-1 Brasil serta standar emisi Stage IV Non-Jalan Raya China, setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE dan EPA Tier 2 AS serta Stage II UE Standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014, MAR-1 Brasil serta standar emisi Stage IV Non-Jalan Raya China, setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE dan EPA Tier 2 AS serta Stage II UE
Bobot Kerja 112574 lb 51062 kg
Kisaran Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Muatan Tetapan - Permukaan Kuari 12.5 t 11.3 t
Muatan Tetapan - Material Gembur 16 t 14.5 t
Kecocokan Truk Cat - Standar 770~772 770~772
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 773~775 773~775
Tipe Transmisi Planetary powershift Cat Planetary powershift Cat
Maju - 1 4 mile/h 6.5 km/h
Maju - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Maju - 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Maju - 4 21.6 mile/h 34.7 km/h
Mundur - 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Mundur - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Mundur - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 2 7.8 mile/h 12.5 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 13.9 mile/h 22.3 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 24.4 mile/h 39.3 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 5 mile/h 8 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.9 mile/h 14.3 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 15.8 mile/h 25.5 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit EH- Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran EH- Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran
Aliran Maksimum pada 1400-1860 rpm 153 gal/min 580 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4757 psi 32800 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 210 mm × 1050 mm (8,7 in × 41,3 in) 210 mm × 1050 mm (8,7 in × 41,3 in)
Silinder, Aksi Ganda - Miring, Lubang, dan Langkah 269 mm × 685 mm (8,7 in × 27 in) 269 mm × 685 mm (8,7 in × 27 in)
Sistem Pilot Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Setelan Relief Valve - Utama 551 psi 3800 kPa
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Rack Back 4.5 s 4.5 s
Angkat 8 s 8 s
Buang 2.2 s 2.2 s
Turun Mengambang Rendah 3.5 s 3.5 s
Waktu Siklus Hidraulik Total - Bucket Kosong 18.2 s 18.2 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas silinder variabel Piston, kapasitas silinder variabel
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4351 psi 30000 kPa
Sudut Kemudi Total 86 ° 86 °
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3.4 s 3.4 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.6 s 5.6 s
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunnion Trunnion
Sudut Osilasi 13 ° 13 °
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II
Tangki Bahan Bakar 188 gal (AS) 712 l
Sistem Pendinginan 31.7 gal (AS) 120 l
Cairan Pendingin (Divalidasi dengan Jumlah Pengisian Sel Uji) 33 gal (AS) 125 l
Karter 15.9 gal (AS) 60 l
Transmisi 31.7 gal (AS) 120 l
Transmisi - Divalidasi dengan Jumlah Pengisian Sel Uji 29 gal (AS) 110 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49.1 gal (AS) 186 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 49.1 gal (AS) 186 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 125.5 gal (AS) 475 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 63.4 gal (AS) 240 l
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.8 ft 4202 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 14.8 ft 4521 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.5 ft 3187 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 14 ft 4254 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 39.3 ft 11991 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.9 ft 568 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 11.9 ft 3641 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 18 ft 5491 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 24.5 ft 7455 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 6.5 ft 1981 mm
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.8 ft 4202 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 14.8 ft 4521 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.5 ft 3187 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 15.3 ft 4661 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 40.7 ft 12398 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.9 ft 568 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 13.3 ft 4043 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 19.3 ft 5887 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 25.8 ft 7849 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 6.8 ft 2062 mm
Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Catatan (1) Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

988 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, tunggal 150 amp
  • Baterai, kering
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (halogen, lampu kerja, lampu platform servis dan akses)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Stopkontak jump start
  • Penguncian starter di bumper
  • Penguncian transmisi di bumper

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Informasi Grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • Siap dipasangi radio CB
  • AC
  • Sistem kamera pandangan belakang Cat Vision
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, radio siap untuk hiburan, termasuk antena, speaker, dan konverter (12 volt 5 amp) serta port daya
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson, elektrik
  • Instrumentasi, pengukur: – Temperatur cairan pendingin – Meteran jam engine – Temperatur oli hidraulik – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sistem Kontrol Rimpull
  • Kursi, deluxe
  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem Kontrol STIC
  • Kaca UV
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) dengan Tampilan Informasi Grafis: Port Data Eksternal, Profil Operator yang Dapat Disesuaikan, Timer Siklus, Sistem Kontrol Muatan Terintegrasi
  • Wiper Lengan Basah/washer (depan dan belakang): – Wiper depan dan belakang intermiten
  • Lampu, arah

POWER TRAIN

  • Rem, berpendingin oli, multicakram, servis/sekunder
  • Saringan case drain
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C18 MEUI diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular Radiator (AMR)
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Kunci throttle, elektronik
  • Konverter torsi, Kopling Impeller (ICTC) dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock up Clutch), Sistem Kontrol Rimpull
  • Transmisi, powershift planetary, kontrol elektronik 4F/3R
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis
  • Siap untuk Cat Production Measurement

LAINNYA

  • Konsentrasi pracampuran 50% cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)
  • Harga dasar alat berat sudah termasuk penyisihan harga pelek
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Tangki bahan bakar, 712 L (188 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Modul Emisi Bersih Cat
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akses belakang ke kabin dan platform servis
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

988 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Pelindung karter
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak
  • Cat Production Measurement

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Counterweight tambahan
  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Start Cuaca Dingin (starter tambahan dan dua baterai), heater blok engine 120 V atau 240 V, saluran bahan bakar berpemanas

KONFIGURASI OPSIONAL LAIN

  • Aggregate Handler

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Strobo peringatan LED
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Cermin yang dipasang di susuran tangan
  • Indikator gigi transmisi
  • Radio Sirius Satelit dengan bluetooth

LAINNYA

  • Kickout/pengatur posisi angkat bucket otomatis

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Galeri Media

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988

Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988
Wheel Loader Besar 988

Lihat bagaimana 988 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.