Foto Studio

Bucket Serba Guna – Seri Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
94.5 in
2401 mm
Bobot
1487.9 lb
674.9 kg
Tinggi
45.7 in
1161 mm

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,9 m3 (2,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 94.5 in 2401 mm
Bobot 1487.9 lb 674.9 kg
Tinggi 45.7 in 1161 mm
Panjang 47.4 in 1205 mm
Kapasitas 2.5 yd³ 1.9 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1,9 m3 (2,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.