Foto Studio

Bucket Buang Tinggi Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,5 m3 (3,3 yd3)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
93.1 in
2366 mm
Tinggi
62.3 in
1583 mm
Bobot
3245.2 lb
1472 kg

Ikhtisar

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Spesifikasi Produk untuk Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,5 m3 (3,3 yd3)

Lebar 93.1 in 2366 mm
Tinggi 62.3 in 1583 mm
Bobot 3245.2 lb 1472 kg
Panjang 65.9 in 1675 mm
Kapasitas 3.3 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler Pengunci Pin Horizontal (Lebar) Coupler Pengunci Pin Horizontal (Lebar)
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana Pinggiran Tajam Dibautkan ISO Coupler 2,5 m3 (3,3 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan