Foto Studio

Bucket Serba Guna – Seri Performance 1,7 m3 (2,2 yd3), Pin On, Teeth Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
95.6 in
2428 mm
Bobot
1358 lb
616 kg
Tinggi
46.1 in
1171 mm

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,7 m3 (2,2 yd3), Pin On, Teeth Dipasang Dengan Baut

Lebar 95.6 in 2428 mm
Bobot 1358 lb 616 kg
Tinggi 46.1 in 1171 mm
Panjang 50.2 in 1276 mm
Kapasitas 2.2 yd³ 1.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1,7 m3 (2,2 yd3), Pin On, Teeth Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.