Foto Studio

Lengan Penanganan Material 4203 mm (165 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
29.8 in
758 mm
Peringkat Muatan Maksimum
5361.6 lb
2432 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum
165.7 in
4208 mm

Ikhtisar

Digunakan dalam aplikasi industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan.

Spesifikasi Produk untuk 4203 mm (165 in)

Lebar Keseluruhan 29.8 in 758 mm
Peringkat Muatan Maksimum 5361.6 lb 2432 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum 165.7 in 4208 mm
Bobot 1075.9 lb 488 kg
Tinggi Keseluruhan 40.8 in 1035.4 mm
Panjang Dikeluarkan 165.5 in 4203 mm
Panjang Dimasukkan 102.5 in 2603 mm
Jumlah Penyetelan 3 3
Panjang Di Antara Penyetelan 31.5 in 800 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 4203 mm (165 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.