966 GC

Wheel Loader Sedang 966 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
263 hp
196 kW
Bobot Kerja
47.569 lb
21.577 kg
Model Engine
C9.3B Cat
C9.3B Cat

Ikhtisar

ANDAL, PRODUKTIF, DAN MUDAH DIOPERASIKAN

Wheel Loader 966 GC Cat® baru mudah dimiliki dan dioperasikan. Wheel loader ini menawarkan konsumsi bahan bakar yang rendah dengan kipas permintaan, hidraulik sensor beban, kontrol yang intuitif, dan bucket seri kinerja. Alat berat ini dibuat agar menjadi alat berat yang tepat untuk beraneka ragam aplikasi. Kinerja alat berat yang luar biasa dikombinasikan dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah menjadikan 966 GC pilihan yang tepat untuk bisnis Anda.

Keunggulan

Biaya Kepemilikan Per Jam yang Rendah

Sistem Manajemen Idle Engine (EIMS, Engine Idle Management System), Pematian Idle Engine Otomatis (EIS, Auto Engine Idle Shutdown), kipas kecepatan variabel, dan hidraulik sensor beban menghasilkan konsumsi bahan bakar yang rendah pada alat berat ini.

Mudah Dioperasikan dan Dirawat

Kontrol intuitif dan visibilitas yang luar biasa memungkinkan lingkungan kerja nyaman untuk pengoperasian sepanjang hari yang efisien. Titik servis dan pengukur inspeksi yang dikelompokkan memungkinkan pemeliharaan harian yang mudah.

Satu Alat Berat, Banyak Pekerjaan

Dirancang untuk menangani semua pekerjaan di lokasi kerja Anda mulai dari penanganan material dan pemuatan truk hingga konstruksi umum. Alat berat ini dibuat khusus agar menjadi alat berat yang tepat untuk pekerjaan Anda.

Spesifikasi Produk untuk 966 GC

Daya Bersih - ISO 9249 263 hp 196 kW
Model Engine C9.3B Cat C9.3B Cat
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 568 in³ 9.3 l
Daya Bersih Tetapan - 2200 rpm - ISO 9249 263 hp 196 kW
Daya Kotor Tetapan - 2200 rpm - ISO 14396 294 hp 219 kW
Torsi Bersih Maks - 1200 rpm - ISO 14396 1233 ft·lbf 1671 N·m
Diameter - ISO 9249 4.53 in 115 mm
Daya Kotor Maks - 1600 rpm - ISO 14396 321 hp 239 kW
Torsi Kotor Maks - 1200 rpm - ISO 14396 1312 ft·lbf 1779 N·m
Bobot Kerja 47.569 lb 21.577 kg
Kapasitas Bucket 3,8-7,1 m³ (5,0-9,25 yd³) 3,8-7,1 m³ (5,0-9,25 yd³)
Bobot Kerja 47.569 lb 21.577 kg
Daya Dobrak 36.869 lbf 164 kN
Catatan (1) Untuk bucket serba guna 4,0 m³ (5,2 yd³) dengan BOCE. Untuk bucket serba guna 4,0 m³ (5,2 yd³) dengan BOCE.
Catatan (3) **Kepatuhan terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 5. **Kepatuhan terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 5.
Catatan (2) *Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2 % antara perhitungan dan pengujian. *Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2 % antara perhitungan dan pengujian.
Beban Kemiringan - Putaran Penuh - Ban Kaku** 32.117 lb 14.568 kg
Beban Kemiringan — Putaran Penuh - ISO 14397-1:2007* 29.97 lb 13.594 kg
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Catatan (2) **Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC“ yang diubah oleh “2005/88/EC.“ **Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC“ yang diubah oleh “2005/88/EC.“
Catatan (1) *Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan “EU Directives” (Peraturan Uni Eropa). *Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan “EU Directives” (Peraturan Uni Eropa).
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70 % dari Nilai Maksimum - Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 75 dB(A) 75 dB(A)
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70 % dari Nilai Maksimum - Tingkat Daya Suara Eksterior* 108 LWA** 108 LWA**
Maju - 1 4 mile/h 6.4 km/h
Maju - 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Maju - 3 13 mile/h 21 km/h
Maju - 4 21.6 mile/h 34.8 km/h
Mundur - 1 4.3 mile/h 7 km/h
Mundur - 2 8.2 mile/h 13.2 km/h
Mundur - 3 14.3 mile/h 23 km/h
Mundur - 4 22.9 mile/h 36.9 km/h
Catatan (1) Kecepatan travel maksimum (ban 26.5R25) Kecepatan travel maksimum (ban 26.5R25)
Catatan (2) Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 825 mm (32,5 in.). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 825 mm (32,5 in.).
Diferensial - Final Drive - Depan 15.1 gal (AS) 57 l
Tangki Bahan Bakar 84.5 gal (AS) 320 l
Karter 6.6 gal (AS) 25 l
Sistem Pendinginan 14 gal (AS) 53 l
Transmisi 14.5 gal (AS) 55 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 15.1 gal (AS) 57 l
Tangki Hidraulik 31.7 gal (AS) 120 l
Sistem Kemudi - Tipe Pompa Piston Piston
Waktu Siklus Hidraulik - Pengangkatan dari Posisi Angkut 6.5 s 6.5 s
Waktu Siklus Hidraulik - Waktu Siklus Total 12 s 12 s
Waktu Siklus Hidraulik - Membuang, pada Pengangkatan Maksimum 2.7 s 2.7 s
Waktu Siklus Hidraulik - Penurunan, Kosong, Turun Mengambang 2.8 s 2.8 s
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4047 psi 27.9 kPa
Sistem Implement - Fungsi ke-3 Aliran Maksimum 85 gal/min 320 l/min
Sistem Implement – Fungsi ke-3 Tekanan Pengoperasian Maksimum 3408 psi 23.5 kPa
Sistem Implement - Aliran Maksimum - 2200 rpm 85 gal/min 320 l/min
Pilihan Pilihan meliputi: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25, L3 (TB516); Maxam 26.5R25, L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25, L3 (VJT); Maxam 26.5R25, L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25, L5 (VSDT); Triangle 26.5R25, L5 (TL538S+) Pilihan meliputi: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25, L3 (TB516); Maxam 26.5R25, L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25, L3 (VJT); Maxam 26.5R25, L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25, L5 (VSDT); Triangle 26.5R25, L5 (TL538S+)
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II
Rem Rem memenuhi standar ISO 3450:2011 Rem memenuhi standar ISO 3450:2011
Jarak Bebas Lift Arm 12.16 ft 3705 mm
Tinggi B-Pin 14 ft 4256 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pinggiran Counterweight 8 ft 2453 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.75 ft 3582 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 11.61 ft 3539 mm
Tinggi - Puncak Kap 9.2 ft 2804 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.49 ft 455 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.82 ft 1775 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 62 ° 62 °
Rack back - Pengangkutan 50 ° 50 °
Rack back - Permukaan Tanah 42 ° 42 °
Jarak Roda 11.65 ft 3550 mm

966 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC (HVAC) dengan 10 ventilasi dan unit filter yang terletak di luar kabin
  • Penguncian fungsi bucket/work tool
  • Sakelar, penguncian penetral transmisi
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara
  • Kamera, pandangan belakang
  • Gantungan jaket
  • Sistem monitoring terkomputerisasi
  • Tempat minuman dan baki penyimpanan perlengkapan pribadi di konsol kanan dan di belakang kursi
  • Heater dan defroster
  • Klakson
  • Kaca spion, eksternal pandangan belakang
  • Kontrol hidraulik pilot, fungsi pengangkatan dan pemiringan; dua (2) tuas sumbu tunggal atau joystick
  • Port daya 12 V (10 A)
  • Siap untuk radio
  • Struktur ROPS/FOPS
  • Kursi, Cat Comfort (kain), suspensi mekanis
  • Kolom kemudi, sudut yang dapat disetel
  • Jendela, geser (sisi kiri dan kanan)
  • Wiper/ring (depan dan belakang)

POWER TRAIN

  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, cakram basah
  • C9.3B Cat setara dengan Tier 3
  • Sistem Manajemen Idle Engine (EIMS, Engine Idle Management System)
  • Kipas, radiator, dikontrol secara elektronik, berpenggerak hidraulik, sensor temperatur, sesuai permintaan
  • Filter, bahan bakar primer/sekunder/tersier
  • Filter, udara engine, primer/sekunder
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Separator air dari bahan bakar
  • Muffler, berperedam suara
  • Radiator, inti unit (9,5 fpi) dengan ATAAC
  • Konverter torsi
  • Transmisi, otomatis, power shift (4F/4R), fungsi kick-down, perlindungan kecepatan berlebih

LINKAGE

  • Kickout return-to-dig bucket dan pengangkatan (elektro-magnetik), penyetelan mekanis
  • Batang Z, tuas miring cetak

HIDRAULIK

  • Pompa piston kipas dan rem khusus
  • Pompa kemudi sensor beban khusus
  • Sistem implement sensor beban yang dioperasikan pilot
  • Katup pengambilan sampel oli S·O·SSM

KELISTRIKAN

  • Alarm, sakelar pemutus utama/cadangan
  • Alternator (115 amp, tipe sikat)
  • Baterai, bebas perawatan (2×1125 CCA)
  • Kunci pengapian: start/stop
  • Sistem penerangan: 4 lampu kerja halogen, dipasang di kabin
  • Sistem penerangan: 2 lampu kerja halogen, dipasang di tower pemuat
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Counterweight, 700 kg (1545 lb)
  • Baja fender (depan dan belakang)
  • Gril, serpihan di udara
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Kap, non-logam pada struktur baja
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Ban radial atau bias L3
  • Siap untuk Product Link™

966 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio
  • Kursi, suspensi udara
  • Kemudi, sekunder, elektrik

POWER TRAIN

  • Kipas, kontrol otomatis atau manual bolak-balik

LINKAGE

  • Kontrol quick coupler Fusion

HIDRAULIK

  • Kontrol quick coupler
  • Kontrol kendara
  • Fungsi ketiga dengan tuas sumbu tunggal khusus tambahan

KELISTRIKAN

  • Sistem penerangan: 8 lampu kerja halogen, dipasang di kabin
  • Sistem penerangan: 4 lampu kerja LED, dipasang di kabin
  • Lampu: suar peringatan
  • Lampu jalan raya dengan lampu jauh/dekat dan sinyal belok depan dan belakang

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Sistem pelumasan otomatis
  • Dasar start cuaca dingin (alat bantu start eter)
  • Sistem start cuaca dingin lengkap (baterai HD 2×1400 CCA, sistem eter, heater mantel air, cairan cuaca dingin)
  • Ekstensi fender atau jalan raya
  • Ban traksi L5
  • Pelindung power train
  • Precleaner, turbin
  • Kotak Alat
  • Pelindung kaca depan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 966 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Wheel Loader Sedang 966 GC

Wheel Loader Sedang 966 GC

Wheel Loader Sedang 966 GC

Wheel Loader Sedang 966 GC

Wheel Loader Sedang 966 GC
Wheel Loader Sedang 966 GC
Wheel Loader Sedang 966 GC
Wheel Loader Sedang 966 GC