924

Wheel Loader Kecil 924

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine Tetapan - ISO 14396
141 hp
105 kW
Bobot Kerja
25960 lb
11775 kg
Kapasitas Bucket
1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)
1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)

Ikhtisar

Dikonfigurasi untuk Berhasil

Wheel Loader Kecil Cat® 924 menetapkan standar untuk produktivitas, efisiensi bahan bakar, kenyamanan operator, dan biaya pengoperasian rendah. Rasakan standar baru di industri.

Spesifikasi Produk untuk 924

Daya Engine Tetapan - ISO 14396 141 hp 105 kW
Model Engine Cat C7.1* Cat C7.1*
Mode Kinerja Otomatis Otomatis
Daya Kotor Tetapan - Kecepatan Engine Tetapan 1800 r/min 1800 r/min
Daya Engine Tetapan - ISO 14396 (DIN) 143 mhp 143 mhp
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 di Kecepatan Kipas Minimum 137 hp 102 kW
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 di Kecepatan Kipas Minimum 137 hp 102 kW
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 (DIN) di Kecepatan Kipas Minimum 140 mhp 140 mhp
Torsi Kotor Maksimum - Kecepatan Engine 1400 r/min 1400 r/min
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 534 ft·lbf 725 N·m
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 519 ft·lbf 704 N·m
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 524 ft·lbf 711 N·m
Kapasitas Silinder 427 in³ 7.01 l
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Catatan *Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. *Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) Peringkat daya bersih diuji pada kondisi referensi untuk standar yang ditentukan dan menunjukkan daya yang tersedia di flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, komponen emisi, dan kipas pada kecepatan yang ditentukan. Peringkat daya bersih diuji pada kondisi referensi untuk standar yang ditentukan dan menunjukkan daya yang tersedia di flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, komponen emisi, dan kipas pada kecepatan yang ditentukan.
Bobot Kerja 25960 lb 11775 kg
Kapasitas Bucket 1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3) 1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)
Silinder Kemudi - Diameter Lubang 2.8 in 70 mm
Silinder Kemudi - Diameter Batang 1.6 in 40 mm
Silinder Kemudi - Langkah 17.2 in 438 mm
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi 33 gal/min 125 l/min
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Kemudi 3500 psi 24130 kPa
Waktu Siklus Kemudi (Kiri Penuh ke Kanan Penuh) - RPM Minimum: Aliran Pompa Terbatas 2.8 s 2.8 s
Waktu Siklus Kemudi (Kiri Penuh hingga Kanan Penuh) - RPM Maksimum: Kecepatan Roda Kemudi 90 RPM 2.4 s 2.4 s
Aliran Maksimum - Pompa Implement 40 gal/min 150 l/min
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Aliran Maksimum Fungsi ke-3* 40 gal/min 150 l/min
Aliran Maksimum Pompa Implement - Aliran Maksimum Fungsi Ke-4* 40 gal/min 150 l/min
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement 3771 psi 26000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan 4061 psi 28000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-3 dan ke-4 3771 psi 26000 kPa
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Relief Fungsi ke-3 dan ke-4 4061 psi 28000 kPa
Silinder Angkat: Linkage Angkat Standar - Diameter Lubang 4.3 in 110 mm
Silinder Angkat: Linkage Angkat Standar - Diameter Batang 2.4 in 60 mm
Silinder Angkat: Linkage Angkat Standar - Langkah 28.7 in 728 mm
Silinder Kemiringan: Linkage Angkat Standar - Diameter Lubang 5.1 in 130 mm
Silinder Kemiringan: Linkage Angkat Standar - Diameter Batang 2.8 in 70 mm
Silinder Kemiringan: Linkage Angkat Standar - Langkah 21.9 in 555 mm
Waktu Siklus Hidraulik - Angkat, Permukaan Tanah ke Pengangkatan Maksimum 5.4 s 5.4 s
Waktu Siklus Hidraulik - Buang, (di Ketinggian Pengangkatan Maksimum) 1.5 s 1.5 s
Waktu Siklus Hidraulik - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah 2.6 s 2.6 s
Waktu Siklus Hidraulik - Waktu Siklus Total 9.5 s 9.5 s
Catatan *Aliran fungsi ke-3 dan ke-4 dapat disetel sepenuhnya dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang. *Aliran fungsi ke-3 dan ke-4 dapat disetel sepenuhnya dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang.
Tangki Bahan Bakar 51.5 gal (AS) 195 l
Sistem Pendinginan 8.5 gal (AS) 32 l
Karter Engine 5.2 gal (AS) 19.5 l
Transmisi - Gearbox 2.2 gal (AS) 8.5 l
Gandar Depan 5.5 gal (AS) 21 l
Gandar Belakang 5.5 gal (AS) 21 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 42.3 gal (AS) 160 l
Tangki Hidraulik 23.8 gal (AS) 90 l
Maju dan Mundur - Kisaran 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Maju dan Mundur - Kisaran 2 8 mile/h 13 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran 3 17 mile/h 27 km/h
Maju dan Mundur - Kisaran 4 25 mile/h 40 km/h
Catatan *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder, bila terpasang. Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph). *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder, bila terpasang. Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph).
Ukuran Standar 20,5 R25, radial (L-3) 20,5 R25, radial (L-3)
Pilihan Lainnya Meliputi 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3)
Catatan (1) Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya.
Catatan (2) Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban.
Catatan (3) Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Depan Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional) Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional)
Belakang Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional) Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional)
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (2,99 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (2,99 ton).
Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Catatan (1) Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dipasang dan dirawat dengan benar.
Dapat didaur ulang 95% 95%
Tinggi - Permukaan Tanah ke Kabin** 131.5 in 3340 mm
Tinggi - Permukaan Tanah ke Suar** 146 in 3707 mm
Tinggi - Permukaan Tanah ke Pusat Gandar** 26.9 in 685 mm
Tinggi - Jarak Bebas ke Tanah** 15.6 in 397 mm
Panjang - Keseluruhan* 292 in 7418 mm
Panjang - Gandar Belakang hingga Bumper 77 in 1958 mm
Panjang - Hitch ke Gandar Depan 59 in 1500 mm
Panjang - Antar-Sumbu Roda 118.1 in 3000 mm
Jarak Bebas - Bucket di 45°* 110.2 in 2801 mm
Jarak Bebas - Tinggi Pemuatan** 130.2 in 3308 mm
Jarak Bebas - Bucket Level** 138.8 in 3526 mm
Ketinggian - Pin Bucket** 151.6 in 3853 mm
Tinggi - Keseluruhan** 199.5 in 5068 mm
Jangkauan - Bucket di 45°* 38.9 in 990 mm
Ketinggian Bawa - Pin Bucket 15.8 in 402 mm
Kedalaman Penggalian** 3.9 in 100 mm
Lebar - Bucket 100.4 in 2550 mm
Lebar - Pusat Tapak 76.1 in 1933 mm
Siklus Belok - Antar Bucket 232.9 in 5916 mm
Lebar - Antar-Ban 100 in 2543 mm
Radius Belok - Luar Ban 212.7 in 5404 mm
Radius Belok - Dalam Ban 112.2 in 2850 mm
Sudut Rack di Pengangkatan Penuh 53 ° 53 °
Sudut Pembuangan di Pengangkatan Penuh 49 ° 49 °
Sudut Rack Saat Membawa 42 ° 42 °
Sudut Keberangkatan 33 ° 33 °
Sudut Artikulasi 40 ° 40 °
Beban Jungkir - Lurus (ISO 14397-1:2007)* 19075 lb 8652 kg
Beban Jungkir - Putaran Penuh (ISO 14397-1:2007)* 16533 lb 7499 kg
Daya Dobrak* 21266 lb 9646 kg
Bobot Kerja 25960 lb 11775 kg
Catatan (1) *Bervariasi tergantung bucket. *Bervariasi tergantung bucket.
Catatan (2) **Bervariasi tergantung ban. **Bervariasi tergantung ban.
Catatan (3) Dimensi yang tercantum adalah untuk alat berat yang dikonfigurasi dengan counterweight standar, ban 20.5, operator 80 kg (176 lb), dan pelindung power train. Nilai tercantum untuk bucket seri kinerja serbaguna 2,1 m3 (2,7 yd3) pin on dengan pinggiran tajam dibautkan. Dimensi yang tercantum adalah untuk alat berat yang dikonfigurasi dengan counterweight standar, ban 20.5, operator 80 kg (176 lb), dan pelindung power train. Nilai tercantum untuk bucket seri kinerja serbaguna 2,1 m3 (2,7 yd3) pin on dengan pinggiran tajam dibautkan.

924 Perlengkapan Standar

CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sabuk pengaman 75 mm (3 in) memendek sendiri
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Kabin, ROPS/FOPS tertutup, bertekanan, dan berperedam suara
  • Tekan untuk Start
  • Layar Sentuh 8 Inci
  • Joystick Dapat Diprogram
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Kaca spion eksternal dengan bentuk parabola lebih rendah
  • Pelepas pintu kabin di permukaan tanah
  • Penguncian kontrol hidraulik
  • Lampu kabin interior, pintu
  • Kotak penyimpanan makanan
  • Speaker siap radio
  • Kontrol implement elektronik yang dipasang di kursi, dapat disetel
  • Kaca geser di jendela samping
  • Multifungsi yang dipasang pada kolom mengontrol lampu, wiper, sinyal belok
  • Kursi bersuspensi, kain
  • Roda kemudi miring
  • Kaca depan berwarna
  • Wiper/washer lengan basah, 2 kecepatan dan intermiten, depan
  • Wiper/washer lengan basah, belakang
  • Ketentuan Pemasangan
  • Meteran jam digital, odometer, dan takometer
  • Speedometer digital permukaan tanah dan indikator arah
  • Pengukur temperatur cairan pendingin engine
  • Tingkat bahan bakar dan cairan buang diesel
  • Pengukur temperatur oli hidraulik
  • Tingkat bahan bakar dan cairan buang diesel
  • Pengukur temperatur oli hidraulik

POWER TRAIN

  • Engine Cat C7.1
  • Fitur pematian idle otomatis
  • RPM Engine Otomatis
  • Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
  • Dilengkapi turbocharger dan aftercooler
  • Breather karter difilter
  • Mode Daya (standar dan kinerja)
  • Air cleaner tipe kering
  • Perlindungan cairan pendingin hingga –34 °C (–29 °F)
  • Pompa priming bahan bakar, otomatis
  • Separator air bahan bakar
  • Pelindung seal gandar
  • Rem hidraulik penuh cakram basah tertutup
  • Rem parkir, elektrik
  • Drivesfhaft berpelumas permanen
  • Transmisi hidrostatik dengan kontrol elektronik
  • Mode operator (TC, Hystat, Satu Pedal, dan Es)
  • Agresivitas perpindahan arah (cepat sedang, lambat)
  • Kontrol Torsi Roda Otomatis, penyetelan torsi roda
  • Kontrol creeper, menyetel kecepatan gerak
  • Paket pendinginan satu bidang, kerapatan lebar 6 sirip per inci
  • Kipas pendingin permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·SSM), engine, cairan pendingin, transmisi

HIDRAULIK

  • Pengangkatan dan kickout bucket otomatis, dapat disetel di dalam kabin
  • Mode bucket dan fork, dapat disetel dalam kabin
  • Redaman silinder saat kickout dan stoper ujung mekanis
  • Kontrol mode halus (cepat, sedang, lambat)
  • Setelan respons hidraulik (cepat, sedang, lambat)
  • Konektor diagnostik hidraulik dan port S·O·S
  • Pengukur inspeksi hidraulik, terlihat
  • Hidraulik dan pengemudian sensor beban
  • Kontrol joystick hidraulik yang dipasang pada kursi

KELISTRIKAN

  • Alternator, 115 amp, tugas berat
  • Catu daya 12 V dalam kabin (2)
  • Baterai, sistem 1000 CCA (2) 24 volt, sakelar pemutus
  • Alarm mundur
  • Sakelar shutdown darurat
  • Lampu stop dan belok belakang LED
  • Starter reduksi roda-gigi tugas berat
  • Product Link™
  • Pos jump start jarak jauh
  • Pemutus arus utama dan fungsi kritis yang dapat direset
  • Lampu jalan raya depan dan belakang

LAINNYA

  • Pintu penutup akses besar dengan gaya buka/tutup yang dapat disetel
  • Linkage loader pengangkatan paralel
  • Hitch pemulihan dengan pin
  • Titik pelumasan yang terpasang dari jarak jauh
  • Kompartemen yang dapat dikunci

924 Perlengkapan Opsional

CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kemudi joystick – berkemampuan 25 mph (40 kph)
  • Paket radio
  • Kolom Kemudi Teleskopik
  • Kursi Deluxe - kursi suspensi udara berlapis kain dapat disetel sepenuhnya dengan sandaran kursi sedang
  • Kursi premium – suspensi udara berpelapis kain dan kulit yang dapat disetel sepenuhnya dengan sandaran punggung tinggi dan penopang lumbal udara. Kursi berpemanas dan berventilasi pada bantalan bawah dan sandaran punggung.
  • Pendeteksi Objek Belakang
  • Kamera Segala Pandangan
  • Kamera Pandangan Depan, dipasang di atap
  • Kaca spion luar berpemanas (2)
  • Spion luar berpemanas dan dapat disetel secara elektrik (2)
  • Kaca Spion Internal (2)
  • Pelindung sinar matahari, depan dan belakang
  • Sistem Operator Tidak Ada
  • Precleaner elektrik untuk udara kabin
  • Pelindung kabin

POWER TRAIN

  • Diferensial, selip terbatas, belakang
  • Pengunci diferensial di ganda depan
  • Pelindung Powertrain
  • Rentang Opsi Ban
  • Sepatbor (penutup dipanjangkan dan cakupan penuh)

HIDRAULIK

  • Aliran bantu, fungsi ketiga dan keempat
  • Sambungkan dengan Pemutus Tekanan
  • Sistem Kontrol Kendara, dapat disetel melalui tampilan
  • Pelumasan otomatis, terintegrasi dengan tampilan
  • Paket serpihan (rendah, sedang, tinggi)

KELISTRIKAN

  • Paket start dingin
  • Alat bantu start eter, heater blok, dan baterai tambahan, 1000 CCA (total 4)
  • Lampu, alat bantu, halogen atau LED dengan lampu ruang engine
  • Lampu suar, strobo
  • Pelindung Lampu

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA

  • Coupler (Fusion)
  • Counterweight Berat
  • Cat Payload Printer
  • Pelindung Silinder
  • Jangkauan Attachment Work Tool

Lihat bagaimana 924 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.