Engine
Model Engine | 3516E Cat® 3516E Cat® |
Emisi | Setara EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE atau EPA Tier 1 AS Setara EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE atau EPA Tier 1 AS |
Daya Engine - ISO 14396:2002 | 1847 hp 1377 kW |
Daya Kotor - SAE J1995:2014 | 1870 hp 1394 kW |
Daya Bersih - SAE J1349 - AmbienStandar | 1739 hp 1297 kW |
Daya Bersih - SAE J1349 - AmbienTinggi | 1696 hp 1265 kW |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4766 in³ 78.1 l |
Torsi Puncak - 1200 rpm - SAE J1995 | 8549 lb/ft 11591 N·m |
Kenaikan Torsi | 39% 39% |
Catatan (1) | Peringkat daya berlaku saat diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku saat diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. |
Catatan (2) | Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler. |
Catatan (3) | Daya kotor yang dinyatakan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. Daya kotor yang dinyatakan diukur saat kipas berada pada kecepatan maksimum. |