Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
2081.2 lb
944 kg
Tinggi
58.4 in
1483 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 2081.2 lb 944 kg
Tinggi 58.4 in 1483 mm
Panjang 63 in 1601 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.