982

Wheel Loader Sedang 982

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - 1800 rpm ISO 14396:2002
406 hp
303 kW
Bobot Kerja
78264 lb
35510 kg
Daya Engine - 1800 rpm ISO 14396:2002
412 hp (metrik)
412 hp (metrik)

Ikhtisar

Memberikan Kinerja Serbaguna

Wheel Loader Cat® 982 menghadirkan kinerja premium dengan teknologi yang mudah digunakan, membantu meningkatkan efisiensi operator dan secara konsisten memberikan faktor pengisian bucket yang tinggi untuk menghasilkan produktivitas yang sangat efisien. Interval servis yang panjang membantu mengurangi waktu henti. Alat berat ini didesain untuk memenuhi standar emisi tanpa mengganggu operasi, memberikan kinerja, keandalan, daya tahan, dan keserbagunaan yang unggul demi menghasilkan alat berat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Keunggulan

Produktivitas Luar Biasa

Panduan alat bantu pekerjaan dan fitur terpasang yang diperbarui,* Autodig dengan Auto Set Tires untuk pemuatan otomatis, faktor pengisian yang konsisten tinggi, serta keausan ban yang berkurang, dan berbagai pilihan konfigurasi membantu menghasilkan kinerja alat berat yang optimal.

* 982 (14B) dibandingkan dengan 982 (14A)

Operasi yang Efisien

Hemat waktu dan biaya dengan interval servis yang panjang, pengingat perawatan dalam kabin, Sistem Monitoring Tekanan Ban, dan kemampuan Layanan Jarak Jauh yang lebih lengkap.

Keselamatan Terpadu

Tata letak kabin yang lapang dengan kaca depan dari lantai ke plafon, sandaran kaki kiri untuk menambah kestabilan, bersama kit sabuk pengaman 4 titik dengan retractor membantu Anda bekerja dengan lebih aman. Sistem Peringatan Benturan Opsional dengan Penghambat Gerakan dan Deteksi Orang membantu meningkatkan keselamatan pekerja di permukaan tanah.

Spesifikasi Produk untuk 982

Daya Engine - 1800 rpm ISO 14396:2002 406 hp 303 kW
Daya Engine - 1800 rpm ISO 14396:2002 412 hp (metrik) 412 hp (metrik)
Model Engine Cat® C13 Cat® C13
Daya Kotor - 1800 rpm SAE J1995:2014 412 hp 307 kW
Daya Kotor - 1800 rpm SAE J1995:2014 417 hp (metrik) 417 hp (metrik)
Daya Bersih - 1800 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 hp 282 kW
Daya Bersih - 1800 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 383 hp (metrik) 383 hp (metrik)
Torsi Engine - 1300 rpm ISO 14396:2002 1602 lbf·ft 2172 N·m
Torsi Kotor - 1300 rpm SAE J1995:2014 1617 lbf·ft 2192 kW
Torsi Bersih - 1000 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1527 lbf·ft 2070 N·m
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Emisi Memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China. Memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China.
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Catatan (1) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Torsi Bersih pada 1100 rpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Torsi Kotor pada 1300 rpm – SAE J1995:2014 1617 lb/ft 2192 N·m
Catatan (3) Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.
Bobot Kerja 78264 lb 35510 kg
Catatan Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 6,1m³ (8,0yd³) dengan BOCE. Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar diferensial terbuka (depan/belakang), kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 6,1m³ (8,0yd³) dengan BOCE.
Maju - 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Maju - 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Maju - 3 13.1 mile/h 21.1 km/h
Maju - 4 23.3 mile/h 37.5 km/h
Mundur - 1 4.3 mile/h 7 km/h
Mundur - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
Mundur - 3 15 mile/h 24.1 km/h
Mundur - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L4 standar dengan radius gelinding 914 mm (36 in). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L4 standar dengan radius gelinding 914 mm (36 in).
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 75 dB(A) 75 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Catatan (1) ¹Termasuk negara yang menerapkan Peraturan UE dan Inggris. ¹Termasuk negara yang menerapkan Peraturan UE dan Inggris.
Catatan (2) ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton).
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – Dengan Defleksi Ban 46526 lb 21110 kg
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 40° - Tanpa Defleksi Ban 49410 lb 22418 kg
Daya Dobrak 59060 lbf 262 kN
Catatan (1) Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot." Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot."
Catatan (2) Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian.
Tangki Bahan Bakar 112.5 gal (AS) 426 l
Sistem Pendinginan 13.2 gal (AS) 50 l
Karter 9.8 gal (AS) 37 l
Transmisi 20.3 gal (AS) 77 l
Diferensial - Final Drive - Depan 24.3 gal (AS) 92 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 24.3 gal (AS) 92 l
Tangki Hidraulik 40.4 gal (AS) 153 l
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2250 rpm 119 gal/min 449 l/min
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4975 psi 34300 kPa
Waktu Siklus Hidraulik - Total 10.1 s 10.1 s
Tinggi - Puncak Kap 10 ft 3036 mm
Tinggi - Puncak ROPS 12.5 ft 3801 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.33 ft 428 mm
Jarak Roda 12.5 ft 3800 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 28.25 ft 8597 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.58 ft 791 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 15.5 ft 4741 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 12.75 ft 3902 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 57 ° 57 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 48 ° 48 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 11.42 ft 3471 mm
Lebar Tapak 8.33 ft 2540 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m³ (8,0 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m³ (8,0 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Tinggi - Puncak Kap 10 ft 3036 mm
Tinggi - Puncak ROPS 12.5 ft 3801 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.33 ft 428 mm
Jarak Roda 12.5 ft 3800 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 29.92 ft 9104 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.92 ft 896 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 16.83 ft 5150 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 13.33 ft 4069 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 56 ° 56 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 49 ° 49 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 11.42 ft 3471 mm
Lebar Tapak 8.33 ft 2540 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m³ (8,0 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 6,1 m³ (8,0 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.

982 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

Lingkungan Operator

  • Kabin, bertekanan, dan berperedam suara
  • Kontrol implement EH, rem parkir
  • Kemudi, joystick
  • Sabuk pengaman, dimonitor
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Tampilan layar sentuh
  • Keypad, tombol yang dapat diprogram
  • AC, heater, defroster (kipas temperatur otomatis)
  • Sun visor, depan, dapat dipendekkan
  • Jendela, depan, kaca pengaman melengkung dan berlaminasi

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Cat Payload Scale
  • Autodig dengan Auto Set Tires
  • ID Operator & keamanan alat berat
  • Profil Aplikasi
  • Bantuan Pekerjaan
  • Bantuan Kontrol dan eOMM (tidak semua bahasa tersedia)
  • Informasi Fitur Utama
  • Widget Tampilan Bawa Bucket
  • Remote Flash

POWERTRAIN

  • Engine C13 Cat
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator bahan bakar-air dan filter bahan bakar sekunder
  • Engine, air precleaner
  • Gandar, diferensial terbuka
  • Transmisi, planetary, power shift otomatis
  • Konverter torsi dengan penguncian
  • Rem servis, hidraulik, cakram basah yang tertutup sepenuhnya, indikator keausan
  • Sistem Pengereman Terpadu (IBS, Integrated Braking System)
  • Rem parkir, kaliper pada gandar depan, pelepas tekanan pegas
  • Penetral pedal rem dengan fungsi deselerasi

HIDRAULIK

  • Sistem implement, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel
  • Sistem kemudi, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel khusus
  • Kontrol kendara, akumulator ganda
  • Katup pengambilan sampel oli, selang Cat XT™

KELISTRIKAN

  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Lampu: halogen, 4 lampu kerja, 2 lampu jalan depan dengan sinyal belok, 2 lampu pandangan belakang

SISTEM MONITORING

  • Dasbor depan dengan pengukur analog, tampilan LCD, dan lampu peringatan
  • Monitor layar sentuh utama (Cat Payload, empat layar, setelan & pesan alat berat)
  • Pengingat perawatan

LINKAGE

  • Pengangkatan standar, batang Z
  • Kickout: angkat dan miring

KESELAMATAN

  • Visibilitas: kaca spion, kamera pandangan belakang
  • Platform pembersihan jendela, depan

982 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

Lingkungan Operator

  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Sandaran kaki
  • Joystick implement (hanya 2V, 3V)
  • Radio hiburan (FM, AM, USB, BT)
  • Siap radio hiburan (DAB+)
  • Siap dipasangi radio CB
  • Kursi, kulit lunak/kain, suspensi udara, berpemanas
  • Seat, kulit/kain, suspensi udara, berpemanas/berpendingin
  • Spion, berpemanas
  • Sun visor, belakang, dapat dipendekkan
  • Jendela, depan, tugas berat, atau pelindung penuh

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Cat Advanced Payload
  • Printer Cat Payload dengan E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Tersedia di Eropa, Turki, Australia, dan Selandia Baru. Sertifikasi tergantung negara. Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.)
  • Remote Control

POWERTRAIN

  • Turbin, air precleaner
  • Radiator, serpihan tinggi
  • Kipas pendingin, bolak-balik
  • Gandar, diferensial selip terbatas
  • Gandar, saluran pengurasan ekologi, siap AOC
  • Gandar, seal temperatur ekstrem
  • Gandar, oil cooler

HIDRAULIK

  • Fungsi alat bantu ke-3 dengan kontrol kendara
  • Kontrol quick coupler

KELISTRIKAN

  • Start dingin, 120V atau 240V
  • Lampu: lampu jalan raya dengan sinyal belok
  • Lampu: LED

SISTEM MONITORING

  • Monitor tekanan ban

LINKAGE

  • Pengangkatan tinggi, batang Z

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Cat Autolube System
  • Fender, perjalanan
  • Pelindung: power train, karter, kabin, silinder, belakang
  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Akses kabin belakang
  • Tangki bahan bakar pengisian cepat
  • Kotak Alat

KESELAMATAN

  • Sistem radar belakang Cat Detect
  • Layar khusus pandangan belakang
  • Sistem pandangan multitampilan (360°)
  • Retractor sabuk pengaman 4 titik
  • Lampu strobo mundur (tidak kompatibel dengan pengaturan jalan raya)
  • Suar monitoring sabuk pengaman
  • Sistem kemudi sekunder, elektrik (Standar apabila diwajibkan)
  • Ganjal roda
  • Suar peringatan
  • Sistem Peringatan Benturan dengan Penghambat Gerakan dan Deteksi Orang

KONFIGURASI KHUSUS

  • Aggregate handler
  • Limbah dan skrap
  • Kehutanan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 982 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982