Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
1772.5 lb
804 kg
Tinggi
49.9 in
1267 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 1772.5 lb 804 kg
Tinggi 49.9 in 1267 mm
Panjang 57.8 in 1467 mm
Kapasitas 3.3 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.