Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
1948.9 lb
884 kg
Tinggi
55.2 in
1402 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 1948.9 lb 884 kg
Tinggi 55.2 in 1402 mm
Panjang 57.9 in 1471 mm
Kapasitas 3.9 yd³ 3 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.