Lebar | 95.9 in 2435 mm |
Bobot | 1426.4 lb 647 kg |
Tinggi | 50.3 in 1277 mm |
Panjang | 48.4 in 1230 mm |
Kapasitas | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Lebar | 95.9 in 2435 mm |
Bobot | 1426.4 lb 647 kg |
Tinggi | 50.3 in 1277 mm |
Panjang | 48.4 in 1230 mm |
Kapasitas | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan