950

Wheel Loader Sedang 950

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja
39851 lb
18076 kg
Daya Engine - 2100 rpm ISO 14396:2002
| 253 hp (metrik)
| 253 hp (metrik)
Model Engine
C7.1 Cat®
C7.1 Cat®

Ikhtisar

BEKERJA CERDAS DAN MEMINDAHKAN LEBIH BANYAK

Wheel Loader Cat® 950 menghadirkan kinerja premium dengan teknologi yang mudah digunakan, membantu meningkatkan efisiensi operator dan secara konsisten memberikan faktor pengisian bucket yang tinggi untuk menghasilkan produktivitas yang sangat efisien. Interval servis yang panjang membantu mengurangi waktu henti. Alat berat ini didesain untuk memenuhi standar emisi tanpa mengganggu operasi, memberikan kinerja, keandalan, daya tahan, dan keserbagunaan yang unggul demi menghasilkan alat berat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Keunggulan

Produktivitas Luar Biasa

Pengunci diferensial depan otomatis,* pengaktifan penetral ditingkatkan,** dan alat bantu pekerjaan terpasang yang diperbarui membantu menghasilkan kinerja alat berat yang unggul.

* Bilamana berlaku
** 950 (14B) dibandingkan dengan 950 (14A)

Operasi yang Efisien

Hemat waktu dan biaya dengan interval servis yang panjang, pengingat perawatan dalam kabin, Sistem Monitoring Tekanan Ban, dan kemampuan Layanan Jarak Jauh yang lebih lengkap.

Keselamatan Terpadu

Tata letak kabin yang lapang dengan kaca depan dari lantai ke plafon, sandaran kaki kiri untuk menambah kestabilan, bersama kit sabuk pengaman 4 titik dengan retractor membantu Anda bekerja dengan lebih aman.

Spesifikasi Produk untuk 950

Daya Engine - 2100 rpm ISO 14396:2002 | 253 hp (metrik) | 253 hp (metrik)
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Daya Kotor - 2100 rpm SAE J1995:2014 | 260 hp (metrik) | 260 hp (metrik)
Daya Bersih - 2100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 235 hp (metrik) | 235 hp (metrik)
Torsi Engine - 1400 rpm ISO 14396:2002 912 lbf·ft 1236 N·m
Torsi Kotor - 1400 rpm SAE J1995:2014 927 lbf·ft 1257 N·m
Torsi Bersih - 1300 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·ft 1170 N·m
Kapasitas Silinder 427 in³ 7.01 l
Emisi Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage IIIA UN ECE R96, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage IIIA UN ECE R96, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Catatan (1) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Bobot Kerja 39851 lb 18076 kg
Catatan Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan linkage batang Z, ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar belakang terbuka/diferensial manual depan, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 3,1 m³ (4,1 yd³) dengan BOCE. Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan linkage batang Z, ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar belakang terbuka/diferensial manual depan, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 3,1 m³ (4,1 yd³) dengan BOCE.
Maju - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Maju - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Maju - 3 12 mile/h 19.3 km/h
Maju - 4 16 mile/h 25.7 km/h
Maju - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Mundur - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Mundur - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Mundur - 3 16 mile/h 25.7 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum di kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm (31 in). Kecepatan travel maksimum di kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm (31 in).
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Catatan (1) ¹Termasuk negara yang menerapkan Pedoman UE dan Inggris. ¹Termasuk negara yang menerapkan Pedoman UE dan Inggris.
Catatan (2) ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Pedoman Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Pedoman Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi refrigerant sebanyak 1,6 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton).
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – Dengan Defleksi Ban 24110 lb 10936 kg
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 40° - Tanpa Defleksi Ban 25642 lb 11631 kg
Daya Dobrak 34171 lbf 152 kN
Catatan Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot". Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot".
Catatan (1) Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian.
Tangki Bahan Bakar 68.6 gal (AS) 259.5 l
Tangki DEF 4 gal (AS) 15 l
Sistem Pendinginan 14.3 gal (AS) 54 l
Karter 5.5 gal (AS) 21 l
Transmisi 11.4 gal (AS) 43 l
Diferensial - Final Drive - Depan 11.4 gal (AS) 43 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 11.4 gal (AS) 43 l
Tangki Hidraulik 25.6 gal (AS) 97 l
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2.340 rpm 85 gal/min 322 l/min
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4047 psi 27900 kPa
Waktu Siklus Hidraulik - Total 9.8 s 9.8 s
Tinggi - Puncak Kap 8.83 ft 2695 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.33 ft 3456 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.08 ft 354 mm
Jarak Roda 10.92 ft 3350 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 22.25 ft 6797 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2 ft 624 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 13 ft 3981 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 11.08 ft 3393 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 60 ° 60 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 49 ° 49 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.33 ft 2824 mm
Lebar Tapak 7 ft 2140 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 3,1 m3 (4,1 yd³) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 3,1 m3 (4,1 yd³) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Tinggi - Puncak Kap 8.83 ft 2695 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.33 ft 3456 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.08 ft 354 mm
Jarak Roda 11 ft 3350 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 24.5 ft 7462 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.42 ft 745 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 14.67 ft 4476 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 12.33 ft 3776 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 65 ° 65 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 54 ° 54 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.33 ft 2824 mm
Lebar Tapak 7 ft 2140 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 3,1 m³ (4,1 yd³) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 3,1 m³ (4,1 yd³) dengan BOCE dan ban radial Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KELISTRIKAN

  • Lampu: halogen, 4 lampu kerja, 2 lampu jalan depan dengan sinyal belok, 2 lampu pandangan belakang
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Starter, elektrik, tugas berat

HIDRAULIK

  • Sistem kemudi, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel khusus
  • Sistem implement, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel
  • Katup pengambilan sampel oli, selang Cat XT™

LINKAGE

  • Kickout: angkat dan miring
  • Pengangkatan Paralel, Batang Z

SISTEM MONITORING

  • Monitor layar sentuh utama (Cat Payload, empat layar, setelan & pesan alat berat)
  • Dasbor depan dengan pengukur analog, tampilan LCD, dan lampu peringatan
  • Pengingat perawatan

KESELAMATAN

  • Visibilitas: kaca spion, kamera pandangan belakang
  • Platform pembersihan jendela, depan

950 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Pelindung: powertrain, karter, kaca jendela, silinder, belakang
  • Cat Autolube System
  • Sepatbor, ekstensi atau jalan raya
  • Kotak Alat
  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Akses kabin belakang

KELISTRIKAN

  • Start dingin, 120V atau 240V
  • Lampu: LED
  • Lampu: lampu jalan raya dengan sinyal belok

HIDRAULIK

  • Kontrol kendara, akumulator ganda (Standar tergantung kawasan)
  • Fungsi alat bantu ke-3 dan ke-4 dengan kontrol kendara
  • Kontrol quick coupler

LINKAGE

  • Pengangkatan Tinggi

SISTEM MONITORING

  • Monitor Tekanan Ban

KESELAMATAN

  • Sistem radar belakang Cat Detect
  • Layar khusus pandangan belakang
  • Sistem pandangan multitampilan (360°)
  • retractor sabuk pengaman 4 titik
  • Lampu strobo mundur
  • Suar monitoring sabuk pengaman
  • Sistem kemudi sekunder, listrik (Standar tergantung kawasan)
  • Ganjal roda
  • Suar peringatan

KONFIGURASI KHUSUS

  • Counterweight Bantu
  • Pabrik baja
  • Limbah dan industri
  • Kehutanan
  • Tahan korosi
  • Pembuatan terowongan (hanya Jepang)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 950 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950

Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950
Wheel Loader Sedang 950