Foto Studio

Broom Pickup BP25

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
106.3 in
2700 mm
Lebar Sapuan
98.4 in
2500 mm
Diameter Sikat
27.6 in
700 mm

Ikhtisar

Pickup Brooms Cat® mengumpulkan kotoran dan serpihan dari berbagai permukaan.

Spesifikasi Produk untuk BP25

Lebar Keseluruhan 106.3 in 2700 mm
Lebar Sapuan 98.4 in 2500 mm
Diameter Sikat 27.6 in 700 mm
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga
Tinggi 51.2 in 1300 mm
Panjang 72 in 1830 mm
Bobot 1433 lb 650 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Kapasitas Motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 385 RPM 385 RPM
Kapasitas Hopper 0.9 yd³ 0.66 m³
Tegangan 12V dan 24V 12V dan 24V
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Memerlukan Grup Kait Memerlukan Grup Kait

Lihat bagaimana BP25 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.