Foto Studio

Broom Sudut BA25 Manual, Polipropilena/Kawat

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
106 in
2700 mm
Lebar Sapuan
98.4 in
2500 mm
Diameter Sikat
27.6 in
700 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk BA25 Manual, Polipropilena/Kawat

Lebar Keseluruhan 106 in 2700 mm
Lebar Sapuan 98.4 in 2500 mm
Diameter Sikat 27.6 in 700 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 51.2 in 1300 mm
Panjang 60.4 in 1535 mm
Bobot 948 lb 430 kg
Aliran Hidraulik Optimal 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Kapasitas Motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 385 RPM 385 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 86.6 in 2200 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 94.5 in 2400 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Antarmuka Alat Antarmuka Alat

Lihat bagaimana BA25 Manual, Polipropilena/Kawat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View