Foto Studio

Bucket Material Ringan - Seri Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), IT Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Bobot
2017.2 lb
915 kg
Tinggi
58.5 in
1486 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), IT Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 100.4 in 2549 mm
Bobot 2017.2 lb 915 kg
Tinggi 58.5 in 1486 mm
Panjang 64.8 in 1647 mm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), IT Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.