988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Bobot Kerja
116362 lb
52781 kg
Kisaran Kapasitas Bucket
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Ikhtisar

MEMINDAHKAN MATERIAL LEBIH EFISIEN DAN DENGAN BIAYA LEBIH RENDAH

Pindahkan lebih banyak material dalam waktu lebih singkat dengan biaya per ton yang rendah menggunakan wheel loader Cat® 988 XE. 988 XE berpenggerak listrik lebih cepat dan efisien dibandingkan 988 powershift dalam aplikasi yang menuntut produksi dan kinerja tinggi. Dapatkan laba atas investasi secara cepat dengan efisiensi bahan bakar keseluruhan yang luar biasa dan daya tahan bawaan untuk lebih dari satu siklus pemakaian.

Keunggulan

KONSUMSI BAHAN BAKAR YANG LEBIH RENDAH

Peningkatan waktu siklus dalam aplikasi muat & bawa, beserta stabilitas yang lebih baik dan manuver yang lebih cepat dengan counterweight opsional yang menghasilkan peningkatan produktivitas

PERAWATAN RINGAN POWERTRAIN

Mengurangi perawatan powertrain sebesar 50% dengan interval servis 2000 jam dan tanpa rekondisi komponen hingga 17.500 jam

SIKLUS PENGGALIAN YANG LEBIH EFISIEN

Didesain untuk mempermudah pengoperasian dengan satu pedal yang dilengkapi fitur pengereman dinamis dan operator assist, untuk mempercepat pelatihan operator baru





 

Spesifikasi Produk untuk 988 XE

Daya Engine - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Model Engine Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Kecepatan Tetapan 1700 rpm 1700 rpm
Kecepatan Daya Puncak 1500 rpm 1500 rpm
Daya Bersih - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Kenaikan Torsi 58% 58%
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014 EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan Jepang 2014
Bobot Kerja 116362 lb 52781 kg
Kisaran Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Tipe Transmisi Penggerak elektrik reluktansi yang diaktifkan Cat Penggerak elektrik reluktansi yang diaktifkan Cat
Maju 1 (virtual) 4.3 mile/h 7 km/h
Maju 2 (virtual) 7 mile/h 11.3 km/h
Maju 3 (virtual) 13.8 mile/h 22.2 km/h
Maju 4 (virtual) 20 mile/h 32.1 km/h
Mundur 1 (virtual) 4.3 mile/h 7 km/h
Mundur 2 (virtual) 7 mile/h 11.3 km/h
Mundur 3 (virtual) 17.5 mile/h 28.2 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit EH-Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran EH-Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran
Sistem Angkat/Miring - Pompa Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum pada 1400-1600 rpm 153 gal/min 580 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4757 psi 32800 kPa
Silinder Angkat - Diameter 8.7 in 210 mm
Silinder Angkat - Langkah 41.3 in 1050 mm
Silinder Kemiringan - Diameter 8.7 in 269 mm
Silinder Kemiringan - Langkah 27 in 685 mm
Rack Back 4.5 s 4.5 s
Angkat 8 s 8 s
Buang 2.2 s 2.2 s
Turun Mengambang Rendah 3.5 s 3.5 s
Waktu Siklus Hidraulik Total 18.2 s 18.2 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas silinder variabel Piston, kapasitas silinder variabel
Aliran Maksimum pada 1400-1600 rpm 71.3 gal/min 270 l/min
Tekanan Batas Kemudi 4351 psi 30000 kPa
Sudut Kemudi Total 86° 86°
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3.4 s 3.4 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.6 s 5.6 s
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi 13° 13°
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 dan ISO 3449:2005 Level II
Tangki Bahan Bakar 147 gal (AS) 555 l
Sistem Pendinginan - Mantel Air 30 gal (AS) 112 l
Sistem Pendinginan - Power Train 8 gal (AS) 30 l
Karter Engine 16 gal (AS) 60 l
Tangki Cairan Buang Diesel 8.7 gal (AS) 33 l
Transmisi 16 gal (AS) 60 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49 gal (AS) 186 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 49 gal (AS) 186 l
Sistem Hidraulik - Implement/Kemudi 126 gal (AS) 475 l
Catatan Semua engine diesel Tier 4 Final/Stage V nonjalan raya diwajibkan untuk menggunakan: – Alat berat memiliki fleksibilitas untuk berjalan dengan bahan bakar diesel sulfur ultra rendah (ULSD dengan kadar 15 ppm sulfur atau kurang). – Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar alternatif terbarukan dan biodiesel* berikut ini yang mengurangi gas rumah kaca: Hingga biodiesel B20 (FAME) ** Bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100% * Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya. – Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9 yang diwajibkan. – Hanya gunakan DEF yang memenuhi standar ISO 22241-1. Semua engine diesel Tier 4 Final/Stage V nonjalan raya diwajibkan untuk menggunakan: – Alat berat memiliki fleksibilitas untuk berjalan dengan bahan bakar diesel sulfur ultra rendah (ULSD dengan kadar 15 ppm sulfur atau kurang). – Engine Cat dapat digunakan dengan bahan bakar alternatif terbarukan dan biodiesel* berikut ini yang mengurangi gas rumah kaca: Hingga biodiesel B20 (FAME) ** Bahan bakar HVO dan GTL terbarukan hingga 100% * Lihat panduan untuk penerapan yang lancar. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya. – Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9 yang diwajibkan. – Hanya gunakan DEF yang memenuhi standar ISO 22241-1.
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.8 ft 4202 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 14.8 ft 4498 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 3.1 ft 933 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.5 ft 3187 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 14 ft 14 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 39.3 ft 11991 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.9 ft 568 mm
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar 3.2 ft 978 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 11.9 ft 3641 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 18 ft 5479 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 24.5 ft 7455 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 6.5 ft 1981 mm
Catatan Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) dan Michelin XLDD2 dengan garis tengah tinggi gandar belakang 978 mm (3,2 ft) Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) dan Michelin XLDD2 dengan garis tengah tinggi gandar belakang 978 mm (3,2 ft)
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.8 ft 4202 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 14.8 ft 4498 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 3.1 ft 933 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.5 ft 3187 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 15.3 ft 4661 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 40.7 ft 12398 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.9 ft 568 mm
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar 3.2 ft 978 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 13.3 ft 4043 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 19.3 ft 5881 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 25.8 ft 7849 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 6.8 ft 2062 mm
Catatan Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) dan Michelin XLDD2 dengan garis tengah tinggi gandar belakang 978 mm (3,2 ft) Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,9 m3 (9,0 yd3) dan Michelin XLDD2 dengan garis tengah tinggi gandar belakang 978 mm (3,2 ft)
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.8 ft 4221 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 13.8 ft 4214 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.9 ft 3334 mm
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 3.1 ft 933 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.5 ft 3187 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Fork 16.5 ft 5023 mm
Jarak Roda 14.9 ft 4550 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 41.9 ft 12761 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.9 ft 568 mm
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar Depan 3.2 ft 978 mm
Tinggi Fork dengan Lengan Datar 8.1 ft 2474 mm
Bukaan Klem Atas Fork 13.1 ft 4006 mm
Tinggi Fork pada Pengangkatan Maksimum 17.2 ft 5242 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 16.1 ft 4918 mm
Sudut Buang pada Pengangkatan Maksimum -39.4 ° -39.4 °
Catatan (1) Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Catatan (3) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Dapat didaur ulang 96% 96%
Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

988 XE Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, tunggal 150 amp
  • Baterai, kering
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (LED, lampu kerja, lampu platform akses dan servis)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Soket jump start
  • Penguncian starter di bumper
  • Penguncian transmisi di bumper
  • Lampu tegangan berbahaya

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Informasi Grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • AC
  • Sistem kamera pandangan belakang Cat Vision
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, siap untuk radio hiburan, termasuk antena, speaker, serta konverter (12‑volt 5 amp) dan port daya
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson, elektrik
  • Instrumentasi, pengukur
    – Temperatur cairan pendingin
    – Meteran jam engine
    – Temperatur oli hidraulik
    – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Siap untuk radio CB
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sistem Kontrol Rimpull
  • Kursi, Deluxe
  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem Kontrol STIC
  • Kaca UV
  • Indikator gigi virtual
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) dengan Tampilan Informasi Grafis: Port Data Eksternal, Profil Operator yang Dapat Disesuaikan, Timer Siklus, Sistem Kontrol Muatan Terintegrasi
  • Wiper/washer Lengan Basah (depan dan belakang)
    – Wiper depan dan belakang intermiten
  • Lampu, arah

POWER TRAIN

  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Saringan case drain
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C18 MEUI diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular Radiator (AMR)
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Kunci throttle, elektronik
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis
  • Siap untuk Cat Production Measurement
  • Generator/penggerak pompa reluktansi variabel (SR, switched reluctance) Cat
  • Motor penggerak reluktansi variabel (SR, switched reluctance) Cat
  • Elektronik Bertenaga Terintegrasi Cat
  • Kontrol retarder otomatis

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Kickout/pengatur posisi angkat bucket otomatis
  • Harga dasar alat berat sudah termasuk penyisihan harga pelek
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Tangki bahan bakar, 555 L (147 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Modul Emisi Bersih Cat
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Konsentrasi pracampuran 50 persen cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 ºC (-29 ºF)
  • Akses belakang ke kabin dan platform servis
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

988 XE Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak
  • Cat Production Measurement
  • Pelindung karter
  • Rem engine, attachment yang diaktifkan perangkat lunak (SEA, software enabled attachment)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Sistem deteksi objek Cat Detect
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® dengan Satelit SiriusXM
  • Strobo peringatan LED
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Cermin yang dipasang di pegangan

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Paket Cuaca Dingin: Starter Tambahan dan 2 Baterai, Heater Blok Engine 120V atau 240V, Saluran Bahan Bakar Berpemanas
  • Lampu Ruang Engine
  • Autolube dengan Pematian otomatis
  • Lampu LED Kinerja Tinggi
  • Ganjal Roda
  • Pelatihan Operator
  • Sistem Monitoring Tekanan Ban
  • Autodig, Pencegahan Selip Ban, Ban Setelan Otomatis, dan Pencegahan Stall Pengangkatan
  • Counterweight Tambahan

Konfigurasi Opsional Lain

  • Aggregate Handler
  • Muat dan Bawa
  • Pengolahan Kayu

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Galeri Media

Wheel Loader Besar 988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE

Wheel Loader Besar Pengolahan Kayu 988 XE

Wheel Loader Besar 988 XE
Wheel Loader Besar 988 XE
Wheel Loader Besar 988 XE
Wheel Loader Besar 988 XE
Wheel Loader Besar 988 XE
Wheel Loader Besar Pengolahan Kayu 988 XE

Lihat bagaimana 988 XE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.