Foto Studio

Bucket Serba Guna – Seri Performance 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
95.6 in
2428 mm
Bobot
1341 lb
608.29 kg
Tinggi
46.1 in
1171 mm

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan

Lebar 95.6 in 2428 mm
Bobot 1341 lb 608.29 kg
Tinggi 46.1 in 1171 mm
Panjang 48.2 in 1225 mm
Kapasitas 2.1 yd³ 1.6 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Teeth Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.